Convertisseurs DC-DC

PXB

15W Single & Dual DC-DC converters

Dans un boîtier en métal pour profiter d'une protection sur les 6 faces, ces convertisseurs de 15 W avec un encombrement de 1"" x 1"" couvrent les tensions d'entrée nominales les plus courantes de 12 V, 24 V ou 48 V, soit en version 2:1, soit en version 4:1. Les modèles à sortie simple (3,3 V à 15 V) et double (5 V, 12 V ou 15 V) sont tous disponibles avec la fonction de mise en marche/à l'arrêt à distance par logique positive ou négative au choix, ainsi qu'avec la fonction d'ajustement de la tension de sortie en option.

Caractéristiques

  • Industry Standard Footprint
  • 9-36V or 18-75VDC Input
  • Six Sided Shielding
  • Standard pin out
  • High Efficiency

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
PXB15-12S3P3 13.2 3.3V / 4A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXB15-24S3P3 13.2 3.3V / 4A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXB15-24WS05 13.2 3.3V / 4A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXB15-24WS3P3 13.2 3.3V / 4A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXB15-48S3P3 13.2 3.3V / 4A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXB15-48WS3P3 13.2 3.3V / 4A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXB15-12D05 15 5V / 1.5A
5V / 1.5A
Open Frame pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXB15-24D05 15 5V / 1.5A
5V / 1.5A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXB15-24WD05 15 5V / 1.5A
5V / 1.5A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXB15-48D05 15 5V / 1.5A
5V / 1.5A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXB15-48WD05 15 5V / 1.5A
5V / 1.5A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXB15-12S05 15 5V / 3A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXB15-24S05 45 5V / 3A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXB15-48S05 15 5V / 3A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXB15-48WS05 15 5V / 3A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXB15-12D12 15 12V / 0.625A
12V / 0.625A
Open Frame pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXB15-24D12 15 12V / 0.625A
12V / 0.625A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXB15-24WD12 15 12V / 0.625A
12V / 0.625A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXB15-48D12 15 12V / 0.625A
12V / 0.625A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXB15-48WD12 15 12V / 0.625A
12V / 0.625A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXB15-12S12 15 12V / 1.25A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXB15-24S12 15 12V / 1.25A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXB15-24WS12 15 12V / 1.25A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXB15-48S12 15 12V / 1.25A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXB15-48WS12 15 12V / 1.25A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXB15-12D15 15 15V / 0.5A
15V / 0.5A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXB15-24D15 15 15V / 0.5A
15V / 0.5A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXB15-24WD15 15 15V / 0.5A
15V / 0.5A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXB15-48D15 15 15V / 0.5A
15V / 0.5A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXB15-48WD15 15 15V / 0.5A
15V / 0.5A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXB15-12S15 15 15V / 1A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXB15-24S15 15 15V / 1A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXB15-24WS15 15 15V / 1A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXB15-48S15 15 15V / 1A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
PXB15-48WS15 15 15V / 1A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

Dans un boîtier en métal pour profiter d'une protection sur les 6 faces, ces convertisseurs de 15 W avec un encombrement de 1"" x 1"" couvrent les tensions d'entrée nominales les plus courantes de 12 V, 24 V ou 48 V, soit en version 2:1, soit en version 4:1. Les modèles à sortie simple (3,3 V à 15 V) et double (5 V, 12 V ou 15 V) sont tous disponibles avec la fonction de mise en marche/à l'arrêt à distance par logique positive ou négative au choix, ainsi qu'avec la fonction d'ajustement de la tension de sortie en option.

Plus de Ressources

PAGE TOP