Convertisseurs DC-DC

iAC

16A DC-DC non-isolated POL converters

La série iAC est une des séries de convertisseurs DC-DC de type POL pour montage en surface (CMS) de TDK-Lambda compatibles aavec le standard DOSA de première génération. Ce produit mesure 33 x 13,5 mm et délivre jusqu'à 16 A avec une entrée nominale de 12 V. Son rendement à pleine charge est de 94 %.

Caractéristiques

  • Standard Industry Footprint (DOSA)
  • 3.0-5.5V and 6.0-14.0V Input
  • 0.8-5.0V Nominal Outputs
  • Surface Mount
  • Low 8.5mm Profile

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
iAC12016A008V-001-R 12 0.8V - 5V / 16A Open Frame DOSA smt Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

La série iAC est une des séries de convertisseurs DC-DC de type POL pour montage en surface (CMS) de TDK-Lambda compatibles aavec le standard DOSA de première génération. Ce produit mesure 33 x 13,5 mm et délivre jusqu'à 16 A avec une entrée nominale de 12 V. Son rendement à pleine charge est de 94 %.

Plus de Ressources

PAGE TOP