Convertisseurs DC-DC

iAA

15A POL DC-DC converters
Attention, ce produit n'est pas recommandé pour les nouveaux designs. Vous pouvez utiliser notre Sélecteur Rapide de Produit pour trouver un produit alternatif.

La série iAA est une des séries de convertisseurs DC-DC de type POL pour montage en surface (CMS) de TDK-Lambda compatibles au format standard DOSA de première génération. Ce produit mesure 33 x 13,5 mm et délivre jusqu'à 15 A avec une entrée nominale de 3,3 V ou 5 V. Son rendement à pleine charge est de 94,5 %.

Caractéristiques

  • Standard Industry Footprint (DOSA)
  • 3.0-5.5V and 6.0-14.0V Input
  • 0.8-5.0V Nominal Outputs
  • Surface Mount
  • Low 8.5mm Profile
     

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
iAA05015A008V-001-R 11.25 0.75V - 3.63V / 15A Open Frame DOSA smt Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
Légende : Non recommandé pour les nouveaux designs

Technical Downloads

Related Information

  • Photo du produit
    Télécharger JPG

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

La série iAA est une des séries de convertisseurs DC-DC de type POL pour montage en surface (CMS) de TDK-Lambda compatibles au format standard DOSA de première génération. Ce produit mesure 33 x 13,5 mm et délivre jusqu'à 15 A avec une entrée nominale de 3,3 V ou 5 V. Son rendement à pleine charge est de 94,5 %.

Plus de Ressources

PAGE TOP