Convertisseurs DC-DC

iBA

8A POL DC-DC converters

La série iBA est une des séries de convertisseurs DC-DC de type POL de première génération de TDK-Lambda pour montage en surface (CMS) et compatible avec le standard DOSA. Ce produit mesure 20,3 x 11,4 mm et délivre jusqu'à 8 A avec une entrée nominale de 3,3 V ou 5 V. Son rendement à pleine charge est de 94 %.

Caractéristiques

  • 3, 5 and 12V Inputs
  • 8A Output
  • Surface Mountable
  • High Efficiency

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
iBA05008A008V-000-R 6 0.75V / 8A
Open Frame DOSA smt Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
iBA05008A008V-001-R 6 0.75V / 8A
Open Frame DOSA smt Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
iBA05008A008V-000-R 8 1V / 8A
Open Frame DOSA smt Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
iBA05008A008V-001-R 8 1V / 8A
Open Frame DOSA smt Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
iBA05008A008V-000-R 9.6 1.2V / 8A
Open Frame DOSA smt Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
iBA05008A008V-001-R 9.6 1.2V / 8A
Open Frame DOSA smt Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
iBA05008A008V-000-R 12 1.5V / 8A
Open Frame DOSA smt Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
iBA05008A008V-001-R 12 1.5V / 8A
Open Frame DOSA smt Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
iBA05008A008V-000-R 14.4 1.8V / 8A
Open Frame DOSA smt Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
iBA05008A008V-001-R 14.4 1.8V / 8A
Open Frame DOSA smt Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
iBA05008A008V-000-R 16 2V / 8A
Open Frame DOSA smt Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
iBA05008A008V-001-R 16 2V / 8A
Open Frame DOSA smt Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
iBA05008A008V-000-R 20 2.5V / 8A
Open Frame DOSA smt Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
iBA05008A008V-001-R 20 2.5V / 8A
Open Frame DOSA smt Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
iBA05008A008V-000-R 26.4 3.3V / 8A
Open Frame DOSA smt Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
iBA05008A008V-001-R 26.4 3.3V / 8A
Open Frame DOSA smt Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
Légende : Non recommandé pour les nouveaux designs

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

La série iBA est une des séries de convertisseurs DC-DC de type POL de première génération de TDK-Lambda pour montage en surface (CMS) et compatible avec le standard DOSA. Ce produit mesure 20,3 x 11,4 mm et délivre jusqu'à 8 A avec une entrée nominale de 3,3 V ou 5 V. Son rendement à pleine charge est de 94 %.

Plus de Ressources

PAGE TOP