Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

CUS30M & CUS60M

Single Output 30 - 60W Medical & ITE Power Supplies

Les séries CUS30M et CUS60M sont des alimentations AC / DC à sortie unique de 2 "x 3" avec des sorties allant de 5V à 48V. Elles sont conformes à la norme IEC60601-1 3ème édition, à la norme IEC60950-1 et sont conformes à l’EN60601-1-2: 2015 Édition 4 pour l'immunité.

Proposés en 30W et 60W, ces produits compacts sont conformes aux normes EMI de classe B, qu'ils soient de classe I ou de classe II (double isolation), sans nécessiter de filtrage externe.

Cette flexibilité permet aux CUS30M / 60M d'être utilisées dans un large éventail d'applications, y compris les équipements pour le maintien des soins à domicile, médicaux, dentaires, de test et mesure, de diffusion et les équipements industriels. 

Caractéristiques

  • High Efficiency, up to 90% 
  • Compact 2” x 3” Footprint
  • Convection Cooled
  • Suitable for Class I and II Installations
  • Medical Approval with 2 x MoPP Isolation

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
CUS30M-12 30 12V / 2.5A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUS60M-12 60 12V / 5A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUS30M-24 30 24V / 1.25A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUS60M-24 60 24V / 2.5A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUS30M-48 30.24 48V / 0.63A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Les alimentations médicales de 30 W et 60 W de Classe I et II répondent aux exigences CEM conduites et rayonnées de classe B
Lire l'Article

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

Les séries CUS30M et CUS60M sont des alimentations AC / DC à sortie unique de 2 "x 3" avec des sorties allant de 5V à 48V. Elles sont conformes à la norme IEC60601-1 3ème édition, à la norme IEC60950-1 et sont conformes à l’EN60601-1-2: 2015 Édition 4 pour l'immunité.

Proposés en 30W et 60W, ces produits compacts sont conformes aux normes EMI de classe B, qu'ils soient de classe I ou de classe II (double isolation), sans nécessiter de filtrage externe.

Cette flexibilité permet aux CUS30M / 60M d'être utilisées dans un large éventail d'applications, y compris les équipements pour le maintien des soins à domicile, médicaux, dentaires, de test et mesure, de diffusion et les équipements industriels. 

Plus de Ressources

PAGE TOP