Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

CUS150M

2 x 4” 150W AC-DC Power Supplies

La CUS150M est une alimentation AC/DC simple sortie 2” x 4” conforme à l’IEC60950-1, ainsi qu’à la norme médicale IEC60601-1 3eme édition. Elle est disponible en 4 formats mécaniques : PCB ouvert, châssis en U, châssis en U fermé et châssis fermé ventilé (Top FAN).
Les version PCB ouvert fournissent une puissance de sortie allant jusqu’à 150W sous ventilation de 1m/s, et 120W sous une température ambiante de 40°C en refroidissement par convection. Les versions en U et pcb avec socle fournissent 150W jusqu’à une température ambiante de 50°C sans ventilation quand elles sont fixées sur un châssis.
La CUS150M est conforme à la classe B pour les EMI conduits et rayonnés, et répond à l’EN60601-1-2 :2015 Edition 4 pour les besoins en immunité. Elle convient aux installations de Classe I et II. Elle offre des tensions de sortie de 12V à 48V et est idéale pour des applications médicales et celles qui requièrent le silence, sans ventilation.
Le rendement atteint 94%, et en mode veille la consommation n’est que de 0,5W.
 

Caractéristiques

  • Compact 2x4 inch Footprint 
  • Medical Approval with 2 x MoPP Isolation 
  • Suitable for Class I and Class II (no earth) Installations 
  • 150W Convection Cooled Rating (for U channel) 
  • Class B Conducted and Radiated EMI 
  • Options for U channel, Cover and Top Fan 
  • Operation up to 85°C

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
CUS150M-12 120 12V / 10A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUS150M-12/U 150 12V / 12.5A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUS150M-12/A 150 12V / 12.5A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUS150M-12/F 150 12V / 12.5A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUS150M-12/B 150 12V / 12.5A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUS150M-15 120 15V / 8A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUS150M-15/U 150 15V / 10A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUS150M-15/A 150 15V / 10A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUS150M-15/F 150 15V / 10A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUS150M-15/B 150 15V / 10A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUS150M-18 120 18V / 6.66A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUS150M-18/U 150 18V / 8.33A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUS150M-18/A 150 18V / 8.33A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUS150M-18/F 150 18V / 8.33A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUS150M-18/B 150 18V / 8.33A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUS150M-24 120 24V / 5A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUS150M-24/U 150 24V / 6.25A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUS150M-24/A 150 24V / 6.25A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUS150M-24/F 150 24V / 6.25A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUS150M-24/A 150 24V / 6.25A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUS150M-28 120 28V / 4.28A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUS150M-28/U 150 28V / 5.36A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUS150M-28/A 150 28V / 5.36A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUS150M-28/F 150 28V / 5.36A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUS150M-28/B 150 28V / 5.36A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUS150M-36 120 36V / 3.33A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUS150M-36/U 150 36V / 4.16A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUS150M-36/A 150 36V / 4.16A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUS150M-36/F 150 36V / 4.16A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUS150M-36/B 150 36V / 4.16A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUS150M-48 120 48V / 2.5A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUS150M-48/U 150 48V / 3.12A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUS150M-48/A 150 48V / 3.12A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUS150M-48/F 150 48V / 3.12A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUS150M-48/B 150 48V / 3.12A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

  • Photo du produit
    Télécharger JPG

Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Les alimentations industrielles et médicales de classe I ou II sans ventilateur fonctionnent jusqu'à une température de 80 °C
Lire l'Article

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

La CUS150M est une alimentation AC/DC simple sortie 2” x 4” conforme à l’IEC60950-1, ainsi qu’à la norme médicale IEC60601-1 3eme édition. Elle est disponible en 4 formats mécaniques : PCB ouvert, châssis en U, châssis en U fermé et châssis fermé ventilé (Top FAN).
Les version PCB ouvert fournissent une puissance de sortie allant jusqu’à 150W sous ventilation de 1m/s, et 120W sous une température ambiante de 40°C en refroidissement par convection. Les versions en U et pcb avec socle fournissent 150W jusqu’à une température ambiante de 50°C sans ventilation quand elles sont fixées sur un châssis.
La CUS150M est conforme à la classe B pour les EMI conduits et rayonnés, et répond à l’EN60601-1-2 :2015 Edition 4 pour les besoins en immunité. Elle convient aux installations de Classe I et II. Elle offre des tensions de sortie de 12V à 48V et est idéale pour des applications médicales et celles qui requièrent le silence, sans ventilation.
Le rendement atteint 94%, et en mode veille la consommation n’est que de 0,5W.
 

Plus de Ressources

PAGE TOP