Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

QM

700W - 1500W Modular power supply

La gamme d’alimentations modulaires à haut rendement QM est disponible dans les versions ventilées à faible bruit et non ventilées lorsqu’un flux d’air est fourni par le système applicatif. Les 3 modèles dans la gamme sont: la QM5 qui fournit 1200W à tension secteur de 230Vac nom. et 700W à 110Vac nom. et les QM7 et QM8, qui délivrent toutes les deux 1500W à 230Vac nom. et 1200W à 110Vac nom. Combinant une isolation entrée/masse 1 MOPP de 1,5kVac, une isolation entrée/sortie 2 MOPP de 4kVac et une isolation sortie/masse 1 MOPP de 1,5kVac, toute la gamme QM est certifiée pour les équipements médicaux et industriels. Des niveaux de rendement atteignant 91% sont combinés à un large choix de modules pour répondre parfaitement à vos besoins.

Caractéristiques

  • Full medical isolation (MoPP) 
  • Low speed, low audible noise fan 
  • Up to 16 outputs 
  • Industry Leading 
  • 7 Year Warranty

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
QM5 (up to 12 outputs) 800 2.8V - 105.6V / 110A Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
QM5H (up to 12 outputs) 1200 2.8V - 105.6V / 110A Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
QM4 (up to 10 outputs) 650 2.8V - 105.6V / 110A Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
QM7 (up to 16 outputs) 1500 2.8V - 105.6V / 110A Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
QM8 (up to 18 outputs) 1500 2.8V - 105.6V / 110A Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
QM8B (up to 18 outputs) 2000 2.8V - 105.6V / 110A Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Des alimentations modulaires de 2 000 W offrent jusqu'à 18 sorties, avec un faible bruit acoustique et une isolation MoPP intégrale
Lire l'Article

Une technologie brevetée améliore et simplifie la conception des sorties de 75 à 150 W utilisées dans les alimentations modulaires
Lire l'Article

Des alimentations modulaires de 650 W offrent jusqu’à dix sorties, avec une isolation conforme aux dispositifs de type BF et un faible bruit acoustique
Lire l'Article

Des alimentations modulaires à pleine isolation MoPP et faible bruit acoustique offrent jusqu'à 18 sorties
Lire l'Article

Interface de communication PMBus™ maintenant disponible pour des alimentations de type modulaire
Lire l'Article

Les alimentations modulaires 700 W – 1 200 W à faible bruit acoustique disposent d'une isolation permettant leur utilisation dans des équipements médicaux de classe BF
Lire l'Article

Cette série d'alimentations modulaires 1200 W – 1500 W offre le plus faible bruit acoustique et une isolation MoPP complète
Lire l'Article

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

La gamme d’alimentations modulaires à haut rendement QM est disponible dans les versions ventilées à faible bruit et non ventilées lorsqu’un flux d’air est fourni par le système applicatif. Les 3 modèles dans la gamme sont: la QM5 qui fournit 1200W à tension secteur de 230Vac nom. et 700W à 110Vac nom. et les QM7 et QM8, qui délivrent toutes les deux 1500W à 230Vac nom. et 1200W à 110Vac nom. Combinant une isolation entrée/masse 1 MOPP de 1,5kVac, une isolation entrée/sortie 2 MOPP de 4kVac et une isolation sortie/masse 1 MOPP de 1,5kVac, toute la gamme QM est certifiée pour les équipements médicaux et industriels. Des niveaux de rendement atteignant 91% sont combinés à un large choix de modules pour répondre parfaitement à vos besoins.

Plus de Ressources

PAGE TOP