Alimentations AC-DC

DRF/HL

120W-480W Single Output DIN Rail Mount Power Supplies

Conformes aux normes IECEx/ATEX et DNV/German Lloyd/classe 1 Div 2 pour les applications marines et zones dangereuses, les modèles DRF/HL agrandissent la série DRF existante avec des blocs d'alimentation sur rail DIN de 120 à 480 W. Compatibles avec une large plage d'entrée AC allant de 85 à 265 V (300 V pour 5 s), ces blocs d'alimentation à très haut rendement tiennent dans un boîtier compact et étroit et peuvent délivrer des pics de puissance de 150 %.

Caractéristiques

  • IECEx / ATEX Approval
  • DNV / German Lloyd Approval 
  • Conformal Coated Circuit Boards 
  • Narrow Convection Cooled Design
  • Remote On/Off
  • ErP Referenced Design

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
DRF120-24-1/HL 120 24V / 5A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DRF240-24-1/HL 240 24V / 10A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DRF480-24-1/HL 480 24V / 20A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Les alimentations sur rail DIN de 120 W à 480 W certifiées pour les applications en zones dangereuses et les applications maritimes
Lire l'Article

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

Conformes aux normes IECEx/ATEX et DNV/German Lloyd/classe 1 Div 2 pour les applications marines et zones dangereuses, les modèles DRF/HL agrandissent la série DRF existante avec des blocs d'alimentation sur rail DIN de 120 à 480 W. Compatibles avec une large plage d'entrée AC allant de 85 à 265 V (300 V pour 5 s), ces blocs d'alimentation à très haut rendement tiennent dans un boîtier compact et étroit et peuvent délivrer des pics de puissance de 150 %.

Plus de Ressources

PAGE TOP