Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

CUT

35W-75W Low Profile Triple Output power supplies
CUT

Les CUT35 & CUT75 à trois sorties sont dotées de deux convertisseurs isolés indépendants, un pour la sortie principale de 5 V et un pour les sorties auxiliaires. Cette topologie apporte plusieurs avantages : pas de charge minimum, régulation en ligne et en charge améliorées, et possibilité de brancher les sorties auxiliaires en série pour générer une sortie de 24 V ou 30 V. Cette souplesse ouvre une large gamme d'application dans les domaines du contrôle de processus, des technologies de communication, du tests et mesure, du médical et des équipements industriels.

Caractéristiques

  • Triple (useable as dual) output supply
  • Compact (2 x 4" & 3 x 5” footprint)
  • Low Profile (1.06”)
  • High Efficiency 85%
  • Enhanced output regulation
  • Output 1 isolated from outputs 2 & 3
  • Cover & baseplate options

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
CUT35-5FF 35 5V / 3A
15V / 1A
-15V / 0.65A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUT75-5FF 75 5V / 8A
15V / 2.5A
-15V / 1A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUT35-522 35 5V / 3A
12V / 1.2A
-12V / 0.85A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
CUT75-522 75 5V / 8A
12V / 3A
-12V / 1A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Espace Nouveautés de TDK-Lambda

L'alimentation 35 W à triple sortie simplifie l'intégration des systèmes
Lire l'Article

Alimentations AC-DC 75W triple sortie – série CUT75
Lire l'Article

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

Les CUT35 & CUT75 à trois sorties sont dotées de deux convertisseurs isolés indépendants, un pour la sortie principale de 5 V et un pour les sorties auxiliaires. Cette topologie apporte plusieurs avantages : pas de charge minimum, régulation en ligne et en charge améliorées, et possibilité de brancher les sorties auxiliaires en série pour générer une sortie de 24 V ou 30 V. Cette souplesse ouvre une large gamme d'application dans les domaines du contrôle de processus, des technologies de communication, du tests et mesure, du médical et des équipements industriels.

Plus de Ressources

PAGE TOP