Alimentations AC-DC

DRF

NOUVEAU MODÈLE120W-960W Single Output High Efficiency DIN Rail Mount Power Supplies

Grâce à sa conception thermique particulièrement soignée et à son excellent rendement, associés à une consommation en veille faible et à un rendement moyen supérieure à 87 %, cette série au boîtier très étroit est une solution parfaite pour les applications respectant une démarche d'écoconception et pour celles requérant des produits compacts à haut rendement. Les unités DRF dotées de toutes les fonctionnalités présentent une puissance de sortie de 120, 240, 480 et 960 W, ainsi qu'une capacité, à délivrer des pics de puissance de 150 %. De plus, elles peuvent fonctionner en parallèle, être mises en marche et arrêtées à distance et leur tension de sortie est également réglable à distance.

Caractéristiques

  • Excellent efficiency – up to 94%
  • Extremely narrow case
  • Market leading no load power consumption
  • ErP compliant
  • Remote On/Off
  • 24VDC output
  • Single phase input
  • 120W, 240W, 480W & 960W models
  • 150% peak power
  • 5 year warranty

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
DRF120-24-1 120 24V / 5A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DRF240-24-1 240 24V / 10A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DRF480-24-1 480 24V / 20A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DRF960-24-1 960 24V / 40A
Enclosed Nouveau produit Voir la documentation technique PDF
Légende : Nouveau produit Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Des alimentations compactes de 960W pour montage sur rail DIN offrent une puissance nominale de crête de 1 440 W et un rendement de 95 % pour une consommation en veille inférieure à 1 W
Lire l'Article

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

Grâce à sa conception thermique particulièrement soignée et à son excellent rendement, associés à une consommation en veille faible et à un rendement moyen supérieure à 87 %, cette série au boîtier très étroit est une solution parfaite pour les applications respectant une démarche d'écoconception et pour celles requérant des produits compacts à haut rendement. Les unités DRF dotées de toutes les fonctionnalités présentent une puissance de sortie de 120, 240, 480 et 960 W, ainsi qu'une capacité, à délivrer des pics de puissance de 150 %. De plus, elles peuvent fonctionner en parallèle, être mises en marche et arrêtées à distance et leur tension de sortie est également réglable à distance.

Plus de Ressources

PAGE TOP