Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

DRB

NOUVEAU MODÈLE15-480W Single Output DIN Rail Power Supplies

La série DRB d'alimentations sur rail DIN offre une fonctionnalité de base avec les certifications IEC / EN / UL 60950-1 et UL 508 pour des applications de puissance jusqu'à 480W. Soutenant la tendance croissante des solutions d'alimentations sur rail DIN simples et économiques dans les applications industrielles et de contrôle de processus, la série combine un faible coût et des dimensions extrêmement compactes avec des rendements allant jusqu'à 93%.

Caractéristiques

  • Excellent efficiency – up to 93%
  • ErP compliant
  • Very low no load power consumption
  • Market leading case width
  • Output voltages 5, 12-15, 24, 48VDC
  • Single phase input
  • 15W, 30W, 50W, 100W, 120W, 240W, 480W models
  • 3 year warranty

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
DRB50-5-1 30 5V / 6A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DRB30-12-1 30 12V / 2.5A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DRB50-12-1 51 12V / 3.4A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DRB50-15-1 51 15V / 3.4A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DRB15-24-1 15.12 24V / 0.63A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DRB30-24-1 30 24V / 1.25A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DRB50-24-1 50.4 24V / 2.1A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DRB100-24-1 100.8 24V / 4.2A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DRB120-24-1 120 24V / 5A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DRB240-24-1 240 24V / 10A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DRB480-24-1 480 24V / 20A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DRB50-48-1 50.4 48V / 1.05A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DRB480-48-1 480 48V / 10A
Enclosed Nouveau produit Voir la documentation technique PDF
Légende : Nouveau produit Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Une alimentation rail DIN 480 W / 48 V à longue durée de vie en fonctionnement offre une faible largeur de 84 mm
Lire l'Article

Des alimentations rail DIN 120 W et 240 W, étroites et écono-miques, affichent un rendement de 93 %
Lire l'Article

Alimentation 480 W sur rail DIN offrant un rendement de 93 % et une forte densité de puissance
Lire l'Article

Solutions d'alimentation sur rail DIN économiques à refroidissement par convection – Série DRB
Lire l'Article

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

La série DRB d'alimentations sur rail DIN offre une fonctionnalité de base avec les certifications IEC / EN / UL 60950-1 et UL 508 pour des applications de puissance jusqu'à 480W. Soutenant la tendance croissante des solutions d'alimentations sur rail DIN simples et économiques dans les applications industrielles et de contrôle de processus, la série combine un faible coût et des dimensions extrêmement compactes avec des rendements allant jusqu'à 93%.

Plus de Ressources

PAGE TOP