Alimentations AC-DC

NV-Power Configurable

Configurable Chassis Mount AC-DC Power supplies

Grâce à une conception configurable, TDK-Lambda est en mesure de fournir rapidement une très large palette de combinaisons de produits à partir de plates-formes standard. La série NV à 100 W, 175 W et 300 W dispose de une à cinq sorties au choix avec des tensions allant de 1,8 à 28 V, des signaux, la commande marche/à l'arrêt à distance et de nombreuses options de boîtier. Cette série est notamment certifiée conforme à la norme IEC/EN/UL 60950-1 sur la sécurité des produits et certains modèles sont également en conformité avec les normes médicales IEC/EN/UL 60601-1.

Caractéristiques

  • High Efficiency
  • High Power Density
  • Up to 5 configurable outputs
  • No minimum load
  • Fits 1U applications
  • Medically Approved versions
     

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
NV1-3G0FF-M 180 24V / 7.5A
15V / 5A
-15V / 1A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
NV1-453FF 180 5V / 25A
3.3V / 15A
15V / 5A
-15V / 1A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
NV1-453FF-N3 180 5V / 25A
3.3V / 15A
15V / 5A
-15V / 1A
5V / 2A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
NV1-4G5FF 180 24V / 7.5A
5V / 8A
15V / 5A
-15V / 1A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
NV1-4G5FF-N3 180 24V / 7.5A
5V / 8A
15V / 5A
-15V / 1A
5V / 2A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
NV1-3G0TT-M 180 24V / 7.5A
12V / 5A
-12V / 1A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
NV1-453TT 180 5V / 25A
3.3V / 15A
12V / 5A
-12V / 1A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
NV1-453TT-N3 180 5V / 25A
3.3V / 15A
12V / 5A
-12V / 1A
5V / 2A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
NV1-4G5TT 180 24V / 7.5A
5V / 8A
12V / 5A
-12V / 1A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
NV1-4G5TT-N3 180 24V / 7.5A
5V / 8A
12V / 5A
-12V / 1A
5V / 2A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
NV1-1T000 180 12V / 15A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
NV1-1T000-M 180 12V / 15A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
NV1-1G000 180 24V / 7.5A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
NV1-1G000-M 180 24V / 7.5A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

  • Photo du produit
    Télécharger JPG

Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Important announcement: Operation of ac-dc power supplies from dc input
Lire l'Article

TDK-Lambda to deliver on power at electronica 2010
Lire l'Article

NVM175 medical power supplies from TDK-Lambda
Lire l'Article

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

Grâce à une conception configurable, TDK-Lambda est en mesure de fournir rapidement une très large palette de combinaisons de produits à partir de plates-formes standard. La série NV à 100 W, 175 W et 300 W dispose de une à cinq sorties au choix avec des tensions allant de 1,8 à 28 V, des signaux, la commande marche/à l'arrêt à distance et de nombreuses options de boîtier. Cette série est notamment certifiée conforme à la norme IEC/EN/UL 60950-1 sur la sécurité des produits et certains modèles sont également en conformité avec les normes médicales IEC/EN/UL 60601-1.

Plus de Ressources

PAGE TOP