Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

SWS

50W - 600W General Purpose Power Supplies
Attention, ce produit n'est pas recommandé pour les nouveaux designs. Nous vous recommandons: SWS600/1000L  RWS-B  
SWS

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Caractéristiques

  • Low Cost
  • Active Power Factor Correction
  • Input Transient Protected IEC61000-4
  • Enclosed

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
WE RECOMMEND THE RWS-B AS A REPLACEMENT

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
SWS50-3 33 3.3V / 10A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
SWS75-3 49.5 3.3V / 15A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
SWS100-3 66 3.3V / 20A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
SWS150-3 99 3.3V / 30A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
SWS300A-3 181.5 3.3V / 55A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
SWS600-3 330 3.3V / 100A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
SWS300A-4 220 4V / 55A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
SWS50-5 50 5V / 10A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
SWS75-5 75 5V / 15A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
SWS100-5 100 5V / 20A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
SWS150-5 150 5V / 30A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
SWS300A-5 275 5V / 55A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
SWS600-5 500 5V / 100A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
SWS300A-7.5 300 7.5V / 40A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
SWS50-12 51.6 12V / 4.3A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
SWS75-12 75.6 12V / 6.3A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
SWS100-12 102 12V / 8.5A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
SWS150-12 150 12V / 12.5A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
SWS300A-12 312 12V / 26A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
SWS600-12 600 12V / 50A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
SWS50-15 52.5 15V / 3.5A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
SWS75-15 75 15V / 5A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
SWS100-15 100.5 15V / 6.7A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
SWS150-15 150 15V / 10A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
SWS300A-15 315 15V / 21A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
SWS600-15 600 15V / 40A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
SWS50-24 50.4 24V / 2.1A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
SWS75-24 76.8 24V / 3.2A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
SWS100-24 103.2 24V / 4.3A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
SWS150-24 151.2 24V / 6.3A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
SWS300A-24 312 24V / 13A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
SWS600-24 600 24V / 25A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
SWS600-36 601.2 36V / 16.7A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
SWS600-48 600 48V / 12.5A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
Légende : Non recommandé pour les nouveaux designs

Technical Downloads

Related Information

  • Photo du produit
    Télécharger JPG

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Plus de Ressources

PAGE TOP