Alimentations AC-DC

EFE

300W - 400W Digital AC-DC power supplies

En franchissant une nouvelle étape dans le contrôle numérique, la série EFE révolutionnaire d'alimentations intégrées de TDK-Lambda apportent haut rendement et fiabilité améliorée. Avec une puissance de 300 W et 400 W et des pics de puissance de 133 %, ces unités offrent une efficacité de fonctionnement pouvant atteindre 90 %. La série EFE exploite un microcontrôleur de 8 bit qui permet un contrôle entièrement numérique de l'unité tout en réduisant le nombre de pièces de 25 %. Leur conception s'en trouve ainsi plus compacte et plus légère.

Caractéristiques

  • High Efficiency
  • Digital control
  • 5 in x 3 in / 6 in x 3 in footprint
  • High Power Density (up to 22W/in³)
  • No minimum load
  • Fits 1U applications
  • 400/530 Watts peak power for 10 seconds
  • 5 Year Warranty

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
EFE300-12-CCMDS 300 12V / 25A
12V / 0.25A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
EFE300-12-CNMDS 300 12V / 25A
12V / 0.25A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
EFE300-24-CCMDS 300 24V / 12.5A
12V / 0.25A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
EFE300-24-CNMDS 300 24V / 12.5A
12V / 0.25A
Open Frame pcb Produit courant
EFE400-12-CCMDS 399.6 12V / 33.3A
12V / 0.25A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
EFE400-12-CNMDS 399.6 12V / 33.3A
12V / 0.25A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
EFE400-24-CCMDS 400.8 24V / 16.7A
12V / 0.25A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
EFE400-24-CNMDS 400.8 24V / 16.7A
12V / 0.25A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
EFE300-12-ECMDS 300 12V / 25A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
EFE400-12-ECMDS 399.6 12V / 33.3A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
EFE300-24-ECMDS 300 24V / 12.5A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
EFE400-24-ECMDS 400.8 24V / 16.7A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Important announcement: Operation of ac-dc power supplies from dc input
Lire l'Article

Les alimentations digitales EFE300M de TDK-Lambda sont conformes aux dernières évolutions des normes médicales
Lire l'Article

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

En franchissant une nouvelle étape dans le contrôle numérique, la série EFE révolutionnaire d'alimentations intégrées de TDK-Lambda apportent haut rendement et fiabilité améliorée. Avec une puissance de 300 W et 400 W et des pics de puissance de 133 %, ces unités offrent une efficacité de fonctionnement pouvant atteindre 90 %. La série EFE exploite un microcontrôleur de 8 bit qui permet un contrôle entièrement numérique de l'unité tout en réduisant le nombre de pièces de 25 %. Leur conception s'en trouve ainsi plus compacte et plus légère.

Plus de Ressources

PAGE TOP