Alimentations AC-DC

EFE-M

300W - 400W medical AC-DC digital power supplies

Les blocs d'alimentation à intégrer dans les systèmes de la série EFE-M enrichissent la série EFE avec les certifications médicales de la norme IEC 60601-1. Avec une puissance nominale de 300 W et 400 W et une puissance maximale de 33 % supplémentaires pendant 10 secondes, ces produits sont disponibles avec une tension de sortie allant de 12 à 54 V. Une large gamme d'options est disponible à la commande, dont la tension de veille, la mise en marche/à l'arrêt à distance et diverses options de boîtier et de ventilateur. Le produit est garanti 5 ans.

Caractéristiques

  • Designed for Medical Equipment
  • High Efficiency
  • Digital control
  • EFE300-M: 6 in x 3 in footprint.
  • EFE400-M: 6.5 x 3.5in footprint
  • High Power Density (up to 18W/in³)
  • No minimum load
  • Fits 1U applications
  • EFE300-M: 400W peak power for 10 seconds
  • EFE400-M: 530W peak power for 10 seconds
  • 5 Year Warranty

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
EFE300M-12-5-HCMDL-YT 300 12V / 25A
5V / 2A
12V / 1A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
EFE300M-12-5-HNMDL-YT 300 12V / 25A
5V / 2A
12V / 1A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
EFE300M-24-5-HCMDL-YT 300 24V / 12.5A
5V / 2A
12V / 1A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
EFE300M-24-5-HNMDL-YT 300 24V / 12.5A
5V / 2A
12V / 1A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
EFE300M-48-5-HCMDL-YT 300 48V / 6.25A
5V / 2A
12V / 1A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
EFE300M-48-5-HNMDL-YT 300 48V / 6.25A
5V / 2A
12V / 1A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
EFE400M-12-5-HCMDL-YT 400 12V / 33.3A
5V / 2A
12V / 1A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
EFE400M-12-5-HNMDL-YT 400 12V / 33.3A
5V / 2A
12V / 1A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
EFE400M-24-5-HCMDL-YT 400 24V / 16.7A
5V / 2A
12V / 1A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
EFE400M-24-5-HNMDL-YT 400 24V / 16.7A
5V / 2A
12V / 1A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
EFE400M-48-5-HCMDL-YT 400 48V / 8.3A
5V / 2A
12V / 1A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
EFE400M-48-5-HNMDL-YT 400 48V / 8.3A
5V / 2A
12V / 1A
Open Frame Produit courant Voir la documentation technique PDF
EFE300M-12-5-ECMDL-YT 300 12V / 25A
5V / 2A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
EFE300M-24-5-ECMDL-YT 300 24V / 12.5A
5V / 2A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
EFE300M-48-5-ECMDL-YT 297.6 48V / 6.2A
5V / 2A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
EFE400M-12-5-ECMDL-YT 400 12V / 33.3A
5V / 2A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
EFE400M-24-5-ECMDL-YT 400 24V / 16.7A
5V / 2A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
EFE400M-48-5-ECMDL-YT 400 48V / 8.3A
5V / 2A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Espace Nouveautés de TDK-Lambda

TDK-Lambda wins prestigious Elektra industry award
Lire l'Article

TDK-Lambda adds new output voltages to EFE300M medical power range
Lire l'Article

Alimentations ac-dc à régulation numérique TDK-Lambda EFE400M pour applications médicales
Lire l'Article

TDK-Lambda to deliver on power at electronica 2010
Lire l'Article

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

Les blocs d'alimentation à intégrer dans les systèmes de la série EFE-M enrichissent la série EFE avec les certifications médicales de la norme IEC 60601-1. Avec une puissance nominale de 300 W et 400 W et une puissance maximale de 33 % supplémentaires pendant 10 secondes, ces produits sont disponibles avec une tension de sortie allant de 12 à 54 V. Une large gamme d'options est disponible à la commande, dont la tension de veille, la mise en marche/à l'arrêt à distance et diverses options de boîtier et de ventilateur. Le produit est garanti 5 ans.

Plus de Ressources

PAGE TOP