Alimentations AC-DC

NV-Power Configurable (Legacy)

Configurable Chassis Mount AC-DC Power supplies
Attention, ce produit n'est pas recommandé pour les nouveaux designs. Nous vous recommandons: NV-Power Configurable  XMS500  

Grâce à une conception configurable, TDK-Lambda est en mesure de fournir rapidement une très large palette de combinaisons de produits à partir de plates-formes standard. La série NV à 100 W, 175 W et 300 W dispose de une à cinq sorties au choix avec des tensions allant de 1,8 à 28 V, des signaux, la commande marche/à l'arrêt à distance et de nombreuses options de boîtier. Cette série est notamment certifiée conforme à la norme IEC/EN/UL 60950-1 sur la sécurité des produits et certains modèles sont également en conformité avec les normes médicales IEC/EN/UL 60601-1.

Caractéristiques

  • High Efficiency
  • High Power Density
  • Up to 5 configurable outputs
  • No minimum load
  • Fits 1U applications
  • Medically Approved versions
     

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
NVA1-453FF 100 5V / 10A
3.3V / 8A
15V / 3A
-15V / 1A
Open Frame pcb Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
NVA1-4G5FF 100 24V / 2.5A
5V / 5A
15V / 3A
-15V / 1A
Open Frame pcb Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
NVA3-453FHFH 300 5V / 40A
3.3V / 15A
15V / 6.4A
-15V / 2A
Open Frame pcb Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
NVA3-453FHFH-F 300 5V / 40A
3.3V / 15A
15V / 6.4A
-15V / 2A
Open Frame pcb Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
NVA3-453FHFH-N3 300 5V / 40A
3.3V / 15A
15V / 6.4A
-15V / 2A
Open Frame pcb Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
NVA3-453FHFH-N3-F 300 5V / 40A
3.3V / 15A
15V / 6.4A
-15V / 2A
Open Frame pcb Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
NVA1-4G5TT 100 24V / 2.5A
5V / 5A
12V / 3A
-12V / 1A
Open Frame pcb Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
NVA3-453THTH 300 5V / 40A
3.3V / 15A
12V / 8A
-12V / 2A
Open Frame pcb Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
NVA3-453THTH-F 300 5V / 40A
3.3V / 15A
12V / 8A
-12V / 2A
Open Frame pcb Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
NVA3-453THTH-N3 300 5V / 40A
3.3V / 15A
12V / 8A
-12V / 2A
Open Frame pcb Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
NVA3-453THTH-N3-F 300 5V / 40A
3.3V / 15A
12V / 8A
-12V / 2A
Open Frame pcb Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
NVA1-453TT 100 5V / 10A
3.3V / 8A
12V / 3A
-12V / 3A
Open Frame pcb Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
Légende : Non recommandé pour les nouveaux designs

Technical Downloads

Related Information

  • Photo du produit
    Télécharger JPG

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

Grâce à une conception configurable, TDK-Lambda est en mesure de fournir rapidement une très large palette de combinaisons de produits à partir de plates-formes standard. La série NV à 100 W, 175 W et 300 W dispose de une à cinq sorties au choix avec des tensions allant de 1,8 à 28 V, des signaux, la commande marche/à l'arrêt à distance et de nombreuses options de boîtier. Cette série est notamment certifiée conforme à la norme IEC/EN/UL 60950-1 sur la sécurité des produits et certains modèles sont également en conformité avec les normes médicales IEC/EN/UL 60601-1.

Plus de Ressources

PAGE TOP