Nom:

Adresse Email:
 

Pays:

Message:

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

PAE

50W-100W Eighth Brick DC-DC converters

Avec un format standard de 1/8e de brique, les convertisseurs DC-DC d'une puissance de 36 W à 100 W de la série PAE de TDK-Lambda sont particulièrement éprouvés. Ils sont disponibles avec des tensions de sortie de 1,8 V, 2,5 V, 3,3 V et 5 V et des intensités pouvant atteindre 30 A. Tous les modèles sont disponibles avec les fonctions de réglage des sorties, d'une commande de mise en marche/à l'arrêt à distance et de redémarrage automatique après une surtension.

Caractéristiques

  • Industry Standard Package & Pin Out
  • RoHS Compliant
  • Output Currents up to 30A
  • Designed for Telecom Standards
  • Output Voltage Adjustment
  • Remote On/Off

Applications

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
PAE50S48-1R8 36 1.8V / 20A
Eighth Brick Produit courant View PDF datasheet
PAE100S48-1R8 54 1.8V / 30A
Eighth Brick Produit courant View PDF datasheet
PAE50S48-2R5 45 2.5V / 18A
Eighth Brick Produit courant View PDF datasheet
PAE100S48-2R5 62.5 2.5V / 25A
Eighth Brick Produit courant View PDF datasheet
PAE50S48-3R3 52.8 3.3V / 16A
Eighth Brick Produit courant View PDF datasheet
PAE100S48-3R3 82.5 3.3V / 25A
Eighth Brick Produit courant View PDF datasheet
PAE100S48-3A3/H 99 3.3V / 30A
Eighth Brick Produit courant View PDF datasheet
PAE50S48-5 50 5V / 10A
Eighth Brick Produit courant View PDF datasheet
PAE100S48-5 100 5V / 20A
Eighth Brick Produit courant View PDF datasheet
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Plus de Ressources

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP