Grâce à une conception configurable, TDK-Lambda est en mesure de fournir rapidement une très large palette de combinaisons de produits à partir de plates-formes standard. La série NV à 100 W, 175 W et 300 W dispose de une à cinq sorties au choix avec des tensions allant de 1,8 à 28 V, des signaux, la commande marche/à l'arrêt à distance et de nombreuses options de boîtier. Cette série est notamment certifiée conforme à la norme IEC/EN/UL 62368-1 sur la sécurité des produits et certains modèles sont également en conformité avec les normes médicales IEC/EN/UL 60601-1.
Important announcement: Operation of ac-dc power supplies from dc input
Lire l'Article
TDK-Lambda to deliver on power at electronica 2010
Lire l'Article
NVM175 medical power supplies from TDK-Lambda
Lire l'Article