Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
Conçu pour les systèmes de stockage de l'énergie avec des batteries rechargeables, ce rack d'alimentation compact de 1U de haut et de 2 500 W avec conversion Full Digital peut inverser automatiquement le sens de la conversion entre des sources DC haute tension générées à partir d'énergie solaire ou éolienne, vers des batteries de 48 Vdc et inversement. Ce produit peut également recycler l'énergie utilisée lors du test de batteries, dont lithium-ion, ainsi que régénérer l'énergie issue de robots, de grues, d'ascenceurs et de véhicules terrestres autonomes.
Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.
Des convertisseurs DC-DC bidirectionnels de 2,5 kW offrent des plages de tension et de température étendues
Lire l'Article
Convertisseur DC-DC bidirectionnel 2500 W pour le stockage et le recyclage de l'énergie
Lire l'Article