vous êtes ici  :  accueil  ››  produits  ››  produits de montage sur rail din  ››  montage sur rail-din dc-dc

Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Découvrez notre gamme de produits sur
rail DIN

Voir les produits

Voir tous nos Produits de montage sur rail DIN

Produits à la une pour rail DIN

Série DDSM

La série DDSM propose des convertisseurs DC-DC haute performance de 120 W et 240 W, dans un format compact et léger.

Grâce à sa conception isolée et à sa large plage de tensions d'entrée et de sortie, la série DDSM offre une grande flexibilité d'utilisation, permettant ainsi de nombreuses applications.

Ces convertisseurs DC-DC sont entièrement contrôlés numériquement et disposent d'un afficheur 7 segments indiquant avec précision les valeurs du système, son état et les codes d'alarme.

Explorez la série DDSM

Série DUSH

Cette alimentation sans interruption pour montage sur rail DIN offre une sécurité optimale en cas de coupure de courant.

Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, notre DUSH s'adapte à une multitude d'applications dans les domaines de l'automatisation industrielle, de l'ingénierie des installations, des systèmes de gestion technique du bâtiment, des technologies de test et de mesure, ainsi que des technologies de l'information et de la communication.

Explorez la série DUSH
Diapositive précédente Diapositive suivante

Tous nos Convertisseurs DC-DC en Montage sur rail-DIN

Choisissez parmi notre gamme de Montage sur rail-DIN DC-DC répertoriés ci-dessous pour obtenir plus d'informations sur chaque gamme.

Utilisez les filtres pour affiner votre recherche ou essayez notre outil de Sélecteur Rapide de Produit pour trouver un produit spécifique aux exigences exactes de votre application.

Si vous avez des questions sur nos produits ou si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, n'hésitez pas à nous contacter.

Sélectionnez un produit ci-dessous pour plus d'informations sur cette gamme :
Nom du produit Gamme d'alimentation Construction Sorties
DDSM
NOUVELLE GAMME
120/240W DIN rail DC-DC converter
120W 240W 1 output
CCGS
NOUVELLE GAMME
Chassis mount and DIN rail 13.2 to 30W DC-DC converters
13.2W 30W 1 à 2 outputs
DUSH
960W Uninterruptible DC Power Supplies
- 960W 1 output
DDA
250-500W Wide range, non isolated dc-dc converters
250W 500W 1 à 2 outputs
DPX
DINRail mount DC-DC converters
14.9W 60W 1 à 2 outputs

Produits les plus récents

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

TPS

La gamme d’alimentation à découpage AC-DC industrielle série TPS propose une puissance de sortie jusqu’à 4 600 W dans un format 2U avec une entrée triphasée. Les fonctionnalités intégrées sont : simples ou doubles sorties, programmation de la tension et du courant, commande on/off, régulation à distance, alimentation auxiliaire permanente, interface de communication PMBus, sortie ORing Fet et une large plage de température de fonctionnement allant de -40°C à +70°C. Le modèle TPS4000 est aussi conçu pour répondre aux normes en terme de Chocs et Vibrations.

Apprendre encore plus

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

HFE

Développée comme une série standard d'alimentations remplaçables à chaud à haut rendement, la gamme HFE est disponible en trois niveaux de puissance : 1600 W, 2500 W et la nouvelle génération 3500 W. Les tensions de sortie possibles sont 12, 24, 32 et 48 V (selon le modèle). Des rack 1U 19'' sont disponibles pour chaque modèle (version à 5 emplacements acceptant les modules HFE1600,  4 emplacements pour les modules HFE2500 et HFE3500). Une interface de communication PMbus™ est fournie en standard sur le modèle HFE3500 et en option sur les modèles HFE1600 et 2500.

Apprendre encore plus

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

MU Series

La série MU est proposée dans un boîtier en aluminium ventilé de 1U, offrant 2 modèles (MU4 et MU6) couvrant des niveaux de puissance de sortie entre 600W et 1200W avec une entrée basse tension et entre 800W et 1500W avec une entrée haute tension, avec des rendements allant jusqu'à 94%. Son contrôle intelligent breveté du ventilateur réduit la vitesse de rotation, produisant un niveau sonore aussi bas que 36dBA*.

Une variété de modules sont disponibles avec des puissances allant de 96W à 1008W par sortie, offrant une gamme continue de tensions de 3,3V à 105,6V.

Avec 1 entrée MOPP (1,5 kVac) à la terre, 2 entrées MOPP (4 kVac) à la sortie et 1 sortie MOPP (1,5 kVac) à l'isolation de la terre et une sélection d'options de veille et de contrôle, y compris PMBus™. La gamme MU est certifiée pour les applications médicales et les applications industrielles avec une garantie de 7 ans

Les certifications de sécurité incluent IEC/EN/ES 60601-1 et IEC/EN/UL 62368-1 avec marquage UK CA et CE pour les directives basse tension, CEM et RoHS. Les unités sont également conformes aux émissions conduites et rayonnées EN 55011-B et EN 55032-B, et répondent aux normes d'immunité IEC60601-1-2 Edition 4 et IEC 61000-4.

Explorez la série MU

 * Selon la configuration, conditions nominales de 25 °C, 115 V / 240 Vac et 80 % de puissance unitaire.

Apprendre encore plus

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

GUS

La série d'alimentations électriques industrielles AC-DC à sortie unique compacte GUS est disponible avec des sorties de 12V, 24V, 36V et 48V dans un format économique et compact, et peut délivrer jusqu'à 350, 600 ou 1000W.

Le modèle GUS350 est refroidi par convection et les modèles GUS600 et 1000 sont équipés d'un ventilateur de refroidissement intégré. 

La fonction marche/arrêt à distance est une option pour tous les modèles.

Un rendement allant jusqu'à 95,5 % (selon le modèle) est possible.

Certifiées conformes à la norme IEC/EN/UL 62368-1 avec les marquages UKCA et CE pour les directives Basse Tension, CEM et RoHS, les unités sont également conformes aux émissions conduites et rayonnées EN 55011-B et EN 55032-B.

De plus, elles sont conformes aux normes IEC 61010-1 et IEC 62477-1 (OVC III).

Les applications typiques incluent les tests et mesures, les équipements de test automatisés (ATE), la diffusion et les équipements industriels et d'automatisation généraux.

Apprendre encore plus

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

GENESYS™ AC

Adaptées au montage en rack 19'', les sources AC programmables GENESYS™AC (GAC) ont une densité de puissance très élevée. La série offre plusieurs niveaux de puissance allant de 2kVA et 3kVA en format 1U à 6kVA et 9kVA en format 3U avec la possibilité de mettre en parallèle les unités pour augmenter la puissance de sortie. La série GAC propose une sortie de puissance autoréglable, monophasée et triphasée, avec une tension réglable de 0V à 350Vac et +/-500Vdc (modèles GAC-PRO) avec une plage de fréquence de 16Hz à 1,2kHz ( Jusqu’à 5kHz pour le modèle GAC-PRO). Plusieurs méthodes de programmation à distance sont disponibles, notamment le LAN, USB et RS232 & RS485. Les modèles GENESYS™ GAC-PRO incluent une fonctionnalité de contrôle analogique en temps réel nécessaire pour des scénarios de test plus complexes. La série dispose d'un écran tactile LCD couleur, multilingue, pour faciliter l'utilisation et d'une interface logicielle GUI. Des bibliothèques de test avionique et CEI sont également disponibles en option.

Apprendre encore plus
Diapositive précédente Diapositive suivante

Voir tous nos produits

PAGE TOP

PAGE TOP