vous êtes ici  :  accueil  ››  produits  ››  produits de montage sur rail din  ››  din rail accessories

Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Découvrez notre gamme de produits sur
rail DIN

Voir les produits

Voir tous nos Produits de montage sur rail DIN

Tous nos produits Accessoires DIN Rail

Choisissez parmi notre gamme de DIN Rail Accessories répertoriés ci-dessous pour obtenir plus d'informations sur chaque gamme.

Utilisez les filtres pour affiner votre recherche ou essayez notre outil de Sélecteur Rapide de Produit pour trouver un produit spécifique aux exigences exactes de votre application.

Si vous avez des questions sur nos produits ou si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, n'hésitez pas à nous contacter.

Nom du produit Gamme d'alimentation Construction Sorties
DBM20
24Vdc 20A DIN rail mount buffer module
- - -
DRM40
20-40A DIN Rail Redundancy Modules
- - -

Produits les plus récents

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

TPS

La gamme d’alimentation à découpage AC-DC industrielle série TPS propose une puissance de sortie jusqu’à 4 600 W dans un format 2U avec une entrée triphasée. Les fonctionnalités intégrées sont : simples ou doubles sorties, programmation de la tension et du courant, commande on/off, régulation à distance, alimentation auxiliaire permanente, interface de communication PMBus, sortie ORing Fet et une large plage de température de fonctionnement allant de -40°C à +70°C. Le modèle TPS4000 est aussi conçu pour répondre aux normes en terme de Chocs et Vibrations.

Apprendre encore plus

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

HFE

Développée comme une série standard d'alimentations remplaçables à chaud à haut rendement, la gamme HFE est disponible en trois niveaux de puissance : 1600 W, 2500 W et la nouvelle génération 3500 W. Les tensions de sortie possibles sont 12, 24, 32 et 48 V (selon le modèle). Des rack 1U 19'' sont disponibles pour chaque modèle (version à 5 emplacements acceptant les modules HFE1600,  4 emplacements pour les modules HFE2500 et HFE3500). Une interface de communication PMbus™ est fournie en standard sur le modèle HFE3500 et en option sur les modèles HFE1600 et 2500.

Apprendre encore plus

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

MU Series

La série MU est proposée dans un boîtier en aluminium ventilé de 1U, offrant 2 modèles (MU4 et MU6) couvrant des niveaux de puissance de sortie entre 600W et 1200W avec une entrée basse tension et entre 800W et 1500W avec une entrée haute tension, avec des rendements allant jusqu'à 94%. Son contrôle intelligent breveté du ventilateur réduit la vitesse de rotation, produisant un niveau sonore aussi bas que 36dBA*.

Une variété de modules sont disponibles avec des puissances allant de 96W à 1008W par sortie, offrant une gamme continue de tensions de 3,3V à 105,6V.

Avec 1 entrée MOPP (1,5 kVac) à la terre, 2 entrées MOPP (4 kVac) à la sortie et 1 sortie MOPP (1,5 kVac) à l'isolation de la terre et une sélection d'options de veille et de contrôle, y compris PMBus™. La gamme MU est certifiée pour les applications médicales et les applications industrielles avec une garantie de 7 ans

Les certifications de sécurité incluent IEC/EN/ES 60601-1 et IEC/EN/UL 62368-1 avec marquage UK CA et CE pour les directives basse tension, CEM et RoHS. Les unités sont également conformes aux émissions conduites et rayonnées EN 55011-B et EN 55032-B, et répondent aux normes d'immunité IEC60601-1-2 Edition 4 et IEC 61000-4.

Explorez la série MU

 * Selon la configuration, conditions nominales de 25 °C, 115 V / 240 Vac et 80 % de puissance unitaire.

Apprendre encore plus

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

GUS

La série d'alimentations électriques industrielles AC-DC à sortie unique compacte GUS est disponible avec des sorties de 12V, 24V, 36V et 48V dans un format économique et compact, et peut délivrer jusqu'à 350, 600 ou 1000W.

Le modèle GUS350 est refroidi par convection et les modèles GUS600 et 1000 sont équipés d'un ventilateur de refroidissement intégré. 

La fonction marche/arrêt à distance est une option pour tous les modèles.

Un rendement allant jusqu'à 95,5 % (selon le modèle) est possible.

Certifiées conformes à la norme IEC/EN/UL 62368-1 avec les marquages UKCA et CE pour les directives Basse Tension, CEM et RoHS, les unités sont également conformes aux émissions conduites et rayonnées EN 55011-B et EN 55032-B.

De plus, elles sont conformes aux normes IEC 61010-1 et IEC 62477-1 (OVC III).

Les applications typiques incluent les tests et mesures, les équipements de test automatisés (ATE), la diffusion et les équipements industriels et d'automatisation généraux.

Apprendre encore plus

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

GENESYS™ AC

Adaptées au montage en rack 19'', les sources AC programmables GENESYS™AC (GAC) ont une densité de puissance très élevée. La série offre plusieurs niveaux de puissance allant de 2kVA et 3kVA en format 1U à 6kVA et 9kVA en format 3U avec la possibilité de mettre en parallèle les unités pour augmenter la puissance de sortie. La série GAC propose une sortie de puissance autoréglable, monophasée et triphasée, avec une tension réglable de 0V à 350Vac et +/-500Vdc (modèles GAC-PRO) avec une plage de fréquence de 16Hz à 1,2kHz ( Jusqu’à 5kHz pour le modèle GAC-PRO). Plusieurs méthodes de programmation à distance sont disponibles, notamment le LAN, USB et RS232 & RS485. Les modèles GENESYS™ GAC-PRO incluent une fonctionnalité de contrôle analogique en temps réel nécessaire pour des scénarios de test plus complexes. La série dispose d'un écran tactile LCD couleur, multilingue, pour faciliter l'utilisation et d'une interface logicielle GUI. Des bibliothèques de test avionique et CEI sont également disponibles en option.

Apprendre encore plus
Diapositive précédente Diapositive suivante

Voir tous nos produits

PAGE TOP

PAGE TOP