vous êtes ici  :  accueil  ››  produits  ››  alimentations ac-dc  ››  montage sur rail-din

Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Voir toutes nos Alimentations AC-DC

Toutes nos Alimentations AC-DC en Montage sur rail-DIN

Choisissez parmi notre gamme de Montage sur rail-DIN Alimentations AC-DC répertoriés ci-dessous pour obtenir plus d'informations sur chaque gamme.

Utilisez les filtres pour affiner votre recherche ou essayez notre outil de Sélecteur Rapide de Produit pour trouver un produit spécifique aux exigences exactes de votre application.

Si vous avez des questions sur nos produits ou si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, n'hésitez pas à nous contacter.

Produits les plus récents

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

TPS

La gamme d’alimentation à découpage AC-DC industrielle série TPS propose une puissance de sortie jusqu’à 4 600 W dans un format 2U avec une entrée triphasée. Les fonctionnalités intégrées sont : simples ou doubles sorties, programmation de la tension et du courant, commande on/off, régulation à distance, alimentation auxiliaire permanente, interface de communication PMBus, sortie ORing Fet et une large plage de température de fonctionnement allant de -40°C à +70°C. Le modèle TPS4000 est aussi conçu pour répondre aux normes en terme de Chocs et Vibrations.

Apprendre encore plus

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

HFE

Développée comme une série standard d'alimentations remplaçables à chaud à haut rendement, la gamme HFE est disponible en trois niveaux de puissance : 1600 W, 2500 W et la nouvelle génération 3500 W. Les tensions de sortie possibles sont 12, 24, 32 et 48 V (selon le modèle). Des rack 1U 19'' sont disponibles pour chaque modèle (version à 5 emplacements acceptant les modules HFE1600,  4 emplacements pour les modules HFE2500 et HFE3500). Une interface de communication PMbus™ est fournie en standard sur le modèle HFE3500 et en option sur les modèles HFE1600 et 2500.

Apprendre encore plus

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

MU Series

La série MU est proposée dans un boîtier en aluminium ventilé de 1U, offrant 2 modèles (MU4 et MU6) couvrant des niveaux de puissance de sortie entre 600W et 1200W avec une entrée basse tension et entre 800W et 1500W avec une entrée haute tension, avec des rendements allant jusqu'à 94%. Son contrôle intelligent breveté du ventilateur réduit la vitesse de rotation, produisant un niveau sonore aussi bas que 36dBA*.

Une variété de modules sont disponibles avec des puissances allant de 96W à 1008W par sortie, offrant une gamme continue de tensions de 3,3V à 105,6V.

Avec 1 entrée MOPP (1,5 kVac) à la terre, 2 entrées MOPP (4 kVac) à la sortie et 1 sortie MOPP (1,5 kVac) à l'isolation de la terre et une sélection d'options de veille et de contrôle, y compris PMBus™. La gamme MU est certifiée pour les applications médicales et les applications industrielles avec une garantie de 7 ans

Les certifications de sécurité incluent IEC/EN/ES 60601-1 et IEC/EN/UL 62368-1 avec marquage UK CA et CE pour les directives basse tension, CEM et RoHS. Les unités sont également conformes aux émissions conduites et rayonnées EN 55011-B et EN 55032-B, et répondent aux normes d'immunité IEC60601-1-2 Edition 4 et IEC 61000-4.

Explorez la série MU

 * Selon la configuration, conditions nominales de 25 °C, 115 V / 240 Vac et 80 % de puissance unitaire.

Apprendre encore plus

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

GUS

La série d'alimentations électriques industrielles AC-DC à sortie unique compacte GUS est disponible avec des sorties de 12V, 24V, 36V et 48V dans un format économique et compact, et peut délivrer jusqu'à 350, 600 ou 1000W.

Le modèle GUS350 est refroidi par convection et les modèles GUS600 et 1000 sont équipés d'un ventilateur de refroidissement intégré. 

La fonction marche/arrêt à distance est une option pour tous les modèles.

Un rendement allant jusqu'à 95,5 % (selon le modèle) est possible.

Certifiées conformes à la norme IEC/EN/UL 62368-1 avec les marquages UKCA et CE pour les directives Basse Tension, CEM et RoHS, les unités sont également conformes aux émissions conduites et rayonnées EN 55011-B et EN 55032-B.

De plus, elles sont conformes aux normes IEC 61010-1 et IEC 62477-1 (OVC III).

Les applications typiques incluent les tests et mesures, les équipements de test automatisés (ATE), la diffusion et les équipements industriels et d'automatisation généraux.

Apprendre encore plus

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

D1SE

La série D1SE est une solution économique pour les utilisateurs qui ont besoin d'une alimentation électrique fiable. Avec des puissances de 120W, 240W et 480W, elles peuvent être utilisée de manière flexible  dans une large gamme d'applications industrielles. Grâce à l'utilisation des derniers semi-conducteurs, ces alimentations monophasées réduisent non seulement la consommation d'énergie, mais optimisent également l'équilibre entre les performances et la rentabilité -  sans compromis sur la qualité ou la fiabilité.

La série D1SE apporte une réponse cohérente à l'évolution des exigences des systèmes. Outre le fonctionnement conventionnel avec une tension alternative, les appareils peuvent également fonctionner en toute sécurité avec une tension continue. Équipés de bornes à enfoncer, ils peuvent être montés rapidement et de manière fiable, réduisant ainsi les temps d'installation ou permettant même l'automatisation. Pour les applications dans des environnements difficiles, des modèles séparés avec des cartes de circuits imprimés revêtues sont disponibles. La conception compacte et l'assemblage facile font de la série D1SE un choix optimal pour une grande variété d'armoires de commande, de machines et de systèmes de production.

Explorez la série D1SE

Apprendre encore plus
Diapositive précédente Diapositive suivante

Voir tous nos produits

PAGE TOP

PAGE TOP