Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

TDK-Lambda News

News Sur Les Produits

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Nouveau convertisseur DC-DC allant jusqu’à 2KV en sortie, une puissance comprise entre 1,4W et 3W pour 12V en entrée

En ligne : 25 Feb 2021

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série TDK-Lambda CHVM, des convertisseurs haute tension DC-DC non isolés avec une entrée 12 V

Plus

Les modules de mémoire tampon (buffer) à cadre ouvert qui offrent un maintien supplémentaire de 380 ms pour les alimentations de sortie 12 V, 15 V ou 24 V

En ligne : 18 Feb 2021

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction des modules tampons (buffer) ZBM20 à cadre ouvert avec la capacité de fournir 380 ms de maintien supplémentaire pour les alimentations 12V, 15V et 24V AC-DC

Plus

Des alimentations programmables sortant 50V, 400V et 500V visent les véhicules électriques et les applications de production d'hydrogène

En ligne : 03 Feb 2021

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de modèles de sortie 50 V, 400 V et 500 V à la série d'alimentations DC programmables TDK-Lambda GENESYS+™

Plus

Un module tampon (hold-up) de 24Vdc 20A à montage sur rail DIN avec une largeur étroite de 49 mm

En ligne : 28 Jan 2021

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction du module tampon (buffer) DBM20 de TDK-Lambda de 24V 20A à montage sur rail DIN

Plus

Des convertisseurs abaisseurs DC-DC de 500W à réglage de sortie entre 3,3 V à 24 V et empreinte d’1/16ème de brique

En ligne : 14 Dec 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série TDK-Lambda i7A de convertis-seurs non isolés DC-DC 33A 500W, équipés d'un brochage standard au format 1/16ème de brique

Plus

Une alimentation 4kW de 48V avec une entrée triphasée industrielle de 350 à 528Vac en connexion triangle/étoile

En ligne : 24 Nov 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l’ajout d’un modèle fournissant 48 V, 83,3 A - 4 kW à la série d’alimentations TPS de TDK-Lambda

Plus

Des convertisseurs DC-DC médicaux et industriels de 30 W avec une isolation renforcée de 5 kVac et de larges plages d'entrée 4:1

En ligne : 16 Nov 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de la série PXD-M30, des convertisseurs DC-DC de 30 W à monter sur carte certifiés pour les secteurs médical et industriel

Plus

Des alimentations médicales de 400 W s’enrichissent de sorties 15, 19, 28, 36, 48 V et de modèles à ventilateur intégré

En ligne : 05 Nov 2020

TDK Corporation (TSE: 6762) annonce la disponibilité de sorties 15V, 19V, 28V, 36V, 48V et des modèles avec ventilateur intégré pour la série TDK-Lambda CUS400M

Plus

Des convertisseurs DC-DC médicaux/industriels de 15W et 20W ont une isolation de 5000 Vac et une large plage d'entrée 4:1

En ligne : 02 Nov 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série PXG-M, des convertisseurs DC-DC médicaux et industriels de 15 W et 20 W à montage sur carte.

Plus

Des alimentations médicales et industrielles de 600 W munies de ventilateurs intégrés pour simplifier le refroidissement

En ligne : 13 Oct 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'ajout de modèles à ventilateur intégré dans un boîtier pour sa série de blocs d'alimentation AC-DC TDK-Lambda de 600 W : la CUS600M.

Plus

Les alimentations économiques de 5 à 25 W de classe II pour montage sur carte ont de larges plages de températures de fonctionnement

En ligne : 08 Oct 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de sources d'alimentation AC-DC à montage sur carte, la série KPSB6 de 5 à 6 W et la série KPSB25 de 20 à 25 W

Plus

La famille de convertisseurs DC-DC buck-boost à large dynamique d’entrée s'enrichit de modèles avec des sorties nominales de 5 V à 28 V, 12,5 A

En ligne : 07 Oct 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de modèles de 12,5 A et 300 W à la famille i7C de convertisseurs DC-DC non isolés

Plus

Des alimentations médicales de 30 W à prise murale conformes à la législation (UE) 2019/1782 sur le rendement énergétique

En ligne : 27 Aug 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série d'alimentations murales médicales WMM30 de 25 à 30 W

Plus

Des alimentations médicales externes 36 W de classe II conformes à la norme EU CoC Tier 2

En ligne : 17 Aug 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de la série DTM36-C8, des alimentations externes médicales de 25 à 36 W

Plus

Des alimentations DC programmables de 1kW proposées au format d’un rack entier ou d’un demi-rack de large et de 1U de haut

En ligne : 07 Jul 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement des séries d’alimentations DC program-mables G1kW et GH1kW de 1U de haut

Plus

PAGE TOP