TDK-Lambda intègre deux nouveaux modèles 50 W et 75 W à sa gamme d’alimentations ZWS-BAF

En ligne : 22 Mar 2011

Spécialiste des solutions d’alimentation, TDK-Lambda France vient d’ajouter deux nouveaux modèles basse puissance à sa gamme ZWS-BAF d’alimentations AC-DC de type PCB. Les modèles ZWS50BAF et ZWS75BAF affichent un rendement élevé même avec des charges faibles. Ils se distinguent aussi par leur plage de températures de fonctionnement étendue, leur taille réduite et la durée de vie importante (10 ans) de leur condensateur électrolytique, renforçant encore la position de TDK-Lambda par rapport à ses concurrents dans le secteur des équipements industriels.

Comme tous les modèles de la gamme ZWS-BAF, les deux nouvelles alimentations basse puissance présentent des caractéristiques très avancées telles que la correction active du facteur de puissance ou la protection contre les transitoires d’entrée de tension élevée. Ils utilisent en outre une entrée universelle de 85 à 265 V AC ou de 120 à 370 V DC afin de répondre aux exigences du plus grand nombre d’applications, notamment l’automatisation, les tests et mesures et l’affichage LED. Proposé avec une gamme de tensions de sortie de 3,3 V à 48 V, chaque modèle de la gamme ZWS-BAF bénéficie d’un réglage de ±10 % maximum par rapport à sa tension nominale afin de s’adapter aux tensions non standard.

Compacts et offrant des rendements de haut niveau pour des alimentations AC-DC de type PCB, tous les modèles de la gamme ZWS-BAF bénéficient d’une gamme de températures de fonctionnement allant de -10 à +70 °C (puissance nominale à 50 °C d’ambiance). Circuit de protection contre les surintensités et les surtensions sont intégrés en standard. Une télécommande d’activation/ désactivation est également disponible.

Grâce à leur fonction de correction active du facteur de puissance (PFC) conforme à la norme EN61000-3-2, les modèles de la gamme ZWS-BAF bénéficient d’une isolation entrée-sortie de 3 000 V AC et respectent les dispositions des normes EN55011/EN55022-B, FCC-B, VCCI-B en matière d’émissions électromagnétiques conduites et radiées. Ils sont proposés avec la garantie 5 ans de TDK-Lambda, bénéficient de l’homologation de sécurité UL/CSA/EN60950-1 et EN50178 et portent la marque CE conformément à la Directive LV.

PAGE TOP