Des alimentations de 600 W de 3”x 5” pour les applications médicales et industrielles offrent un rendement pouvant atteindre 96 %

En ligne : 02 Mar 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement d’alimentations AC-DC :la série CUS600M d’une puissance assignée de 600 W, de la marque TDK-Lambda. Grâce à un rendement pouvant aller jusqu’à 96 %, l’échauffement interne est réduit au minimum, assurant un fonctionnement fiable dans un boîtier standard de 3” x 5”. Cette série est certifiée conforme aux normes portant sur les appareils médicaux et les matériels de traitement de l’information (ITE) pour une exploitation de classe I & II (sans connexion à la terre). Les application types où ces alimentations sont demandées comprennent le matériel médical, dentaire et de soins à domicile, les instruments de Test & Mesure, les appareils de radiodiffusion, les équipements audio professionnels, ou encore les installations industrielles.

Sept tensions de sortie standard sont proposées au choix : 12 V, 19 V, 24 V, 28 V, 32 V, 36 V et 48 V. Tous les modèles acceptent une plage d’entrée de 85 à 264 Vac. Leur consommation électrique à vide est inférieure à 0,5 W en mode inhibé. Ces modules sont équipés en standard d’une tension de veille de 5 V/ 2 A, d’une commande marche-arrêt à distance, d’une fonction de télédétection et d’un signal de qualité de l’alimentation (Power good). Un capot à ventilateur intégré est disponible en option. Les dimensions sont de 76,2 x 127 x 37 mm (l x L x H) pour les modèles à châssis ouvert, ou de 85 x 157 x 42,5 mm avec l’assemblage capot/ventilateur.

Avec un refroidissement par convection, la série CUS600M peut fournir une puissance de 400 W (600 W en crête) à une température ambiante comprise entre -20 °C et +40 °C, avec un derating linéaire sous une charge de 200 W à +70 °C. Avec un refroidissement par air pulsé, elle fournit une puissance de 600 W à une température ambiante de +55 °C, offrant 420W à 70°C avec derating.

La série CUS600M affiche une tension d’isolation de 4 000 Vac (2 MOPP) entre l’entrée et la sortie, de 2 000 Vac (1 MOPP) entre l'entrée et la masse, et de 1 500 Vac (1 MOPP) entre la sortie et la masse, pour assurer la compatibilité avec le matériel médical de classe B et BF. Le courant de fuite et le courant de contact sont respectivement inférieurs à 200 µA et 100 µA. L'altitude maximale pour l'exploitation, le transport et le stockage est de 5 000 m.

En matière de sécurité, ces produits sont notamment certifiés conformes aux normes CEI/EN/ES 60601‑1 et CEI/EN/UL 62368‑1. Ils portent en outre le label CE, attestant de leur respect des directives Basse tension, CEM et RoHS. Ces modules répondent également aux normes EN 55011‑B et EN 55032‑B portant sur les émissions par conduction et les émissions rayonnées, et satisfont à la norme EN 61000‑3‑2, relative aux courants harmoniques, ainsi qu'aux normes CEI 60601‑1‑2 (4e édition) et CEI 61000‑4, relatives à l'immunité.

PAGE TOP