Nouvelle option d’interface ModBUS-TCP sur les dernières générations d’alimentations programmables DC

En ligne : 17 Dec 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce la sortie d’une option d’interface ModBUS‑TCP sur la série d’alimentations DC programmables GENESYS+™. Cette option est proposée sur tous les modèles compris entre le GH1.5kW d’un demi-rack de large et de 1U de haut, et le GSP15kW d’un rack entier et de 3U de haut. Le protocole standard du marché ModBUS-TCP est utilisé pour la transmission d’informations entre les appareils électroniques chargés de la supervision et du contrôle des équipements d’automatisme. Cette option sur GENESYS+™ permet aux utilisateurs de programmer, mesurer et vérifier l’état de l’alimentation à distance en envoyant des informations à l’aide d’un protocole TCP/IP sur un réseau ModBUS‑TCP.

L’option ModBUS‑TCP porte à six le nombre de modes de fonctionnement sélectionnables par l’utilisateur, en comptant les interfaces LAN, RS-232/RS-485, USB, analogique isolée à distance et le panneau avant (locales) déjà disponibles. Lorsque la commande s’effectue via l’interface analogique isolée à distance ou le panneau avant, l’interface ModBUS‑TCP peut toujours servir à surveiller les fonctions de la série GENESYS+™.

Le progiciel comprend des pilotes, un générateur de formes d'ondes et une interface graphique de panneau avant virtuel. L’interface graphique permet de visualiser les adresses IP et MAC, de configurer une adresse IP complète, ou de réinitialiser l’interface ModBUS‑TCP. Il est également possible de repérer un fonctionnement à distance en consultant le voyant REM.

L’interface ModBUS‑TCP, dotée de deux ports montés à l’arrière, comprend deux connecteurs Ethernet RJ‑45 blindés, ce qui permet de raccorder directement plusieurs alimentations ModBUS‑TCP avec leur propre adresse IP. La fonctionnalité multipoint de l’interface RS‑485 permet aussi de connecter jusqu’à 31 alimentations à l’aide d’un simple câble de liaison et d’une adresse IP ModBUS‑TCP partagée.

L’interface ModBUS‑TCP est capable de communiquer via n’importe quel réseau TCP/IP standard, y compris les réseaux LAN et WAN ; la fonction d’envoi d’une requête PING au serveur est également prise en charge. Une page Internet intégrée permet de lire et de définir les paramètres de configuration Ethernet, de visualiser les statistiques ModBUS‑TCP, et de vérifier la communication. Des fonctions complètes de programmation et de surveillance à distance sont disponibles ; elles sont compatibles avec les utilitaires de Test et Mesure ModBUS‑TCP qui emploient le langage de commande ModBUS‑TCP. La programmation par sockets TCP, qui prennent en charge les API, Linux et certains contrôleurs autres que VISA, s’effectue via des connexions Socket multiples et simultanées (jusqu’à quatre), autorisées par le port 502.

Modbus® is a registered trademark of Schneider Electric, licensed to the Modbus Organization, Inc.

 

PAGE TOP