La série d’alimentations DC programmables GENESYS+™ de 1U de haut s’enrichit de modèles de 2,7 kW et 3,4 kW

En ligne : 26 Nov 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce la sortie de nouveux modèles d’alimentations DC programmables d’une puissance assignée de 2,7 kW et 3,4 kW à la série GENESYS+™ de TDK-Lambda. Ces modèles supplémentaires peuvent être branchés sur réseau monophasé (de 170 à 265 Vac) ou triphasé (de 342 à 460 Vac ou de 342 à 528 Vac), ce qui favorise leur utilisation dans le monde entier. Ces alimentations peuvent notamment être employées en laboratoire R&D électronique, pour les tests de composants (en burn-in), les essais automobiles et aéronautiques, la fabrication de semi-conducteurs, les simulateurs de batteries et de panneaux solaires, le placage ou encore le traitement des eaux.

Les vingt nouveaux modèles ont une tension assignée de 0 V à 10 V, 20 V, 30 V, 40 V, 60 V, 80 V, 100 V, 150 V, 300 V et 600 V, avec un courant de sortie allant de 0-4,5 A à 0-340 A. Ils peuvent fonctionner en mode tension constante, courant constant ou puissance constante. Il est possible de raccorder jusqu’à six alimentations en parallèle avec un système maître/esclave avancé à auto-configuration offrant des caractéristiques comparables à celles d’une alimentation unique en matière de réponse sur charge dynamique, d’ondulation et de bruit.

Les produits GENESYS+™ de 2,7 kW et 3,4 kW présentent le même châssis pour montage en rack de 1U de haut et 19 pouces (483 mm) de large. Ils pèsent moins de 6,25 kg, afin de faciliter leur installation ou leur déplacement. Une version à panneau avant vierge (sans affichage,ni commande) est disponible lorsque l’accès utilisateur n’est pas indispensable ou doit être restreint. Des filtres anti-poussière enclipsables peuvent également être ajoutés en vue de limiter la contamination environnante.

La programmation, commune à l’ensemble de la série GENESYS+™, peut s’effectuer à l’aide des commandes présentes sur le  panneau avant, à distance via les interfaces de communication LAN (LXI 1.5), USB 2.0 et RS232/485, ou grâce à l’interface analogique isolée de commande et de contrôle (0-5 V, 0-10 V), fournies en série. Une interface GPIB (IEEE488.2) est disponible en option, de même que la plateforme d’interfaces Anybus CompactCom pour EtherCAT, Modbus-TCP, et diverses options d'interface qui seront proposes au fur et à mesure. Le progiciel comprend des drivers, un générateur de formes d'ondes et une interface graphique de panneau avant virtuel. Les fonctionnalités de sécurité, de série sur toutes les alimentations GENESYS+™, assurent le démarrage sécurisé et le redémarrage automatique, la mémorisation des derniers paramètres, ainsi que des fonctions de protection intégrées. Autres fonctionnalités de série : le contrôle de la vitesse de balayage du courant et de la tension, la simulation de la résistance interne et le réglage de la luminosité de l’écran.

Couverte par une garantie de 5 ans, cette série est certifiée conforme aux homologations de sécurité de la norme CEI/EN/UL 60950-1 (certification en cours pour la norme EN/UL61010-1). Elle porte, en outre, le marquage CE attestant de son respect des directives Basse tension, CEM et RoHS. Elle est également conforme à la norme CEI/EN 61326-1 relative aux interférences électromagnétiques conduites et rayonnées et à l'immunité concernant la compatibilité électromagnétique (CEM) en milieu industriel.

PAGE TOP