Des alimentations DC programmables demi-rack 1U fournissent une puissance de 1 500 W

En ligne : 21 Nov 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série d’alimentations DC programmables GH1.5kW d’un demi-rack de large et de 1U de haut, d’une puissance assignée de 1 500 W. Ce dernier né de la série GENESYS+™ de TDK-Lambda offre des fonctionnalités et une programmation identiques à celles des modèles standards de 1,7 kW à 15 kW en rack entier. Elles peuvent être utilisées soit sur table soit en baie dans diverses applications comme les Tests & Mesure sur composants (Burn-in), dans l’ automobile et l’aéronautique, la fabrication de semi-conducteurs, les simulateurs de batteries et de panneaux solaires, le placage, ou encore le traitement des eaux. 

Dix modèles sont disponibles, d’une tension assignée de 0 V à 10 V, 20 V, 30 V, 40 V, 60 V, 80 V, 100 V, 150 V, 300 V et 600 V, avec un courant de sortie allant de 0-2,6 A à 0-150 A. Tous les modèles peuvent fonctionner en mode tension constante, courant constant ou puissance constante. Il est possible de raccorder jusqu’à quatre alimentations en parallèle avec un système maître/esclave avancé offrant des caractéristiques comparables à celles d’une alimentation unique en matière de réponse sur charge dynamique, d’ondulation et de bruit. La plage de tension d’entrée s’étend de 85 Vac à 265 Vac, favorisant ainsi l’utilisation de ces produits dans le monde entier.

Hors barres omnibus, la série GH1.5kW mesure 214 mm de large, 43,6 mm (1U) de haut, pour une profondeur de 441,5 mm. Il est possible de monter deux modules côte à côte dans un rack standard de 19 ” grâce au kit GH/RM en option. Les modules demi-rack GENESYS+™ pèsent moins de 3,5 kg pour faciliter leur installation ou leur déplacement. Une version à panneau avant vierge (sans écran ni commande) est disponible lorsque l’accès utilisateur n’est pas indispensable ou doit être restreint. Des filtres anti-poussière enclipsables peuvent également être ajoutés en vue de limiter la contamination atmosphérique.

La programmation, commune à l’ensemble de la série GENESYS+™, peut s’effectuer à l’aide des commandes du panneau avant, à distance via les interfaces de communication LAN (LXI 1.5), USB 2.0 et RS232/485, ou grâce à l’interface analogique isolée de commande et de contrôle (0-5 V, 0-10 V), fournies en standard. Une interface GPIB (IEEE488.2) est disponible en option, de même que la plateforme d’interfaces Anybus CompactCom pour EtherCAT, Modbus-TCP, et diverses options d'interface qui seront proposées au fur et à mesure. Le progiciel comprend des drivers, un générateur de formes d'ondes et une interface graphique de panneau avant virtuel. Les fonctionnalités de sécurité, en série sur toutes les alimentations GENESYS+™, assurent le démarrage sécurisé et le redémarrage automatique, la mémorisation des derniers paramètres, ainsi que des fonctions de protection intégrées. Autres fonctionnalités en série : le contrôle de la vitesse de balayage du courant et de la tension, la simulation de la résistance interne et le réglage de la luminosité de l’écran.

Couverte par une garantie de 5 ans, cette série est certifiée conforme aux homologations de sécurité de la norme CEI/EN/UL 60950-1 (61010-1 en cours). Elle porte, en outre, le marquage CE attestant de son respect des directives Basse tension, CEM et RoHS. Elle est également conforme à la norme CEI/EN 61203-3 relative aux interférences électromagnétiques conduites et rayonnées et à l'immunité concernant la compatibilité électromagnétique (CEM) en milieu industriel.
 

PAGE TOP