Bienvenue sur notre plateforme rédactionnelle
Une alimentation de 88W pour montage sur rail DIN à bas profil respecte les normes de classe 2 et classe II
En ligne : 04 Feb 2019
TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de l’alimentation DRL100‑24-1/C2 de la marque TDK-Lambda pour montage sur rail DIN. Le modèle C2, doté d’une tension de sortie de 24 V et d’une puissance de sortie de 88 W, satisfait aux exigences de la norme américaine NEC Classe 2, conformément à la norme UL1310. Il est ainsi adapté aux applications d’automatisation dans les bâtiments et les systèmes de sécurité nécessitant de limiter le courant de sortie disponible pour éviter d’endommager le câblage, même en cas de défaillance. Le modèle C2 bénéficie également d’une construction en classe II (le raccordement à la terre n’est pas nécessaire).
L’alimentation DRL100-24-1/C2 est dotée d’un boîtier robuste en plastique mesurant 72 mm de largeur, 55,6 mm de profondeur et 91 mm de hauteur. Tous les modèles de la série DRL de 10 à 100 W ont une profondeur et une hauteur identiques. Ils fonctionnent à partir d’une large gamme de tensions d’entrée allant de 85 à 264 Vac et peuvent résister à une tension crête de 300 Vac pendant cinq secondes. La consommation hors charge ne dépasse pas 0,5 W et le rendement est de 90 % à pleine charge avec une tension d’entrée de 230 Vac.
La série DRL est basée sur une construction de Classe II (double isolation), ne nécessitant pas de raccordement à la terre, et propose une isolation de 3 000 Vac entre l’entrée et la sortie. Tous les modèles sont à refroidissement par convection et sont calibrés pour fonctionner à des températures ambiantes comprises entre -20 et +71 °C (derating applicable à haute température).
La série DRL est certifiée conforme aux normes IEC/EN/UL/CSA 60950-1 et UL 508, et porte le label CE attestant de son respect des directives Basse tension, CEM et RoHS2. Tous les modèles sont conformes à la norme EN55022-B relative aux émissions conduites, à la norme EN55022-A relative aux émissions rayonnées, à la norme EN 61000-3-2 relative aux harmoniques et à la norme EN61000-4 relative à l’immunité.