Bienvenue sur notre plateforme rédactionnelle

Des alimentations compactes de 960W pour montage sur rail DIN offrent une puissance nominale de crête de 1 440 W et un rendement de 95 % pour une consommation en veille inférieure à 1 W

En ligne : 07 Jan 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série DRF960‑24‑1, des alimentations AC-DC de la marque TDK-Lambda, pour montage sur rail DIN d'une capacité nominale de 24 V 40 A (960 W) avec courant de crête de 60 A (1 440 W) pendant 4 secondes. Ce produit se caractérise par son format très étroit, 110 mm, qui libère de l'espace pour d’autres modules sur le rail DIN. Son rendement de 95 % diminue la chaleur produite et donc le travail de refroidissement des condensateurs électrolytiques. La longévité de ces alimentations dans des conditions d’exploitation a été évaluée à plus de 10 ans à 75 % de charge pour une température ambiante de 40 °C et une tension de 230 Vac. Cette alimentation à haut rendement énergétique convient pour une multitude d'applications industrielles incluant les automatismes industriels, le contrôle de process et les instruments de Test et Mesure.

La sortie 24 V est réglable de 24 à 28 V  via le potentiomètre en façade ou via une source externe de 5 à 6 Vdc pour compenser les diodes de blocage ou les FETs en configuration redondante. Un relais DC OK (contact sec) d'une capacité nominale de 30 V 1 A et une commande marche/arrêt à distance sont également inclus de série. La consommation de la DRF960, inférieure à 1 W, réduit la consommation d'énergie lorsque la sortie est inhibée. Jusqu'à 5 unités peuvent être connectées en parallèle en « droop » mode avec partage de courant.

La DRF960 est logée dans un boîtier métallique robuste de 123,4 x 139 x 110 mm (H x L x l).  L'alimentation peut fonctionner sur une large plage de tensions d’entrée de 180 à 264 Vac, 47 à 63 Hz. L’isolation est de 3 000 Vac entre l’entrée et la sortie, 1 500 Vac entre l’entrée et la masse et 500 Vac entre la masse et la sortie. La DRF960 est conçue pour fonctionner à des températures comprises entre -25 et +70 °C (démarrage à froid à ‑40° C), avec un déclassement linéaire au-dessus de 60° C pour une charge de 50 % à 70° C.

La série est certifiée conforme aux normes de sécurité CEI/EN/UL/CSA 60950-1 et UL 508, elle porte le label CE attestant de son respect des directives Basse tension, CEM et RoHS. Elle est également conforme à la norme EN 55032-B relative aux émissions rayonnées et conduites, et à la norme EN 61000-4 relative à l’immunité.

PAGE TOP