Des filtres CEM monophasés de 6 A à 30 A assurent une atténuation dans une large plage de fréquences

En ligne : 22 Nov 2018

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série RSKN de filtres CEM d’une tension assignée de 250 V AC/DC pour une intensité de 6 A, 10 A, 20 A et 30 A. La conception à deux étages fournit d’excellentes performances d’atténuation dans une large plage de fréquences allant de 100 kHz à 100 MHz et offre une protection contre les impulsions d’entrée haute tension. La série RSKN à usage général convient à un vaste éventail d'applications industrielles et de communication.

Ces filtres sont proposés en boîtiers métalliques dont les tailles varient de 47 x 107 x 26 mm (L x l x H) pour le modèle de 6 A, à 67 x 151 x 35 mm pour le modèle de 30 A. Les borniers sont munis d’un capot intégral afin d’éviter toute perte de matériel.

Les filtres RSKN fonctionnent à une température ambiante comprise entre -25 °C et +85 °C, avec un dérating au-delà de 50 °C pour les modèles de 6 A et 10 A, et au-delà de 45 °C pour les modèles de 20 A et 30 A. Tous les modèles sont certifiés conformes aux normes de sécurité UL1283, CSA C22.2 n° 8 et EN60939. Ils respectent également la directive RoHS2. Ces produits sont garantis 5 ans.

PAGE TOP