Des alimentations modulaires à pleine isolation MoPP et faible bruit acoustique offrent jusqu'à 18 sorties

En ligne : 30 Jul 2018

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série d'alimentations AC-DC QM8, qui vient enrichir la série d'alimentations modulaires QM de 700 W à 1 500 W pour inclure jusqu'à 18 sorties. Certifiée sur le plan de la sécurité tant dans le domaine médical qu'industriel, la série QM8 convient à un vaste éventail d'applications, notamment pour les équipements médicaux de classe BF, les appareils de test et mesure, de radiodiffusion, de communication, ou encore les applications du secteur des énergies renouvelables.

Le rendement de la série QM peut atteindre 91 %, réduisant la dissipation thermique interne et autorisant l'emploi de ventilateurs à basse vitesse et faible bruit audible pour le refroidissement. Cela permet d'améliorer la fiabilité et l'expérience patient/utilisateur. La série QM est couverte par une garantie de 7 ans.

Acceptant une large plage de tension d'entrée comprise entre 90 Vac et 264 Vac, et de fréquence d'entrée allant de 47 Hz à 440 Hz, la série QM8 peut fournir entre 1 200 W et 1 500 W de puissance de sortie. Les tensions de sortie disponibles s'étendent de 2,8 V à 105,6 V, et il est possible de raccorder jusqu'à huit modules simples ou doubles. Les modules de secours/signalisation en option offrent une ou deux tensions de secours au choix (5 V, 12 V, et 13,5 V à une intensité maximale de 2 A), une interface de communication PMBus™ et une fonction d'activation ou de désactivation du bloc, ainsi qu'un signal de bon fonctionnement de l'alimentation AC.

Ces blocs d'alimentation fonctionnent à des températures ambiantes allant de -20 °C à +70 °C, avec une réduction de la puissance de sortie et du courant de sortie de 2,5 % par °C au-delà de 50 °C. Le boîtier compact présente des dimensions hors tout de 200 x 63,5 x 270 mm (L x H x P), pour un poids compris entre 2,3 kg et 3,4 kg, selon la configuration du module.

La série QM est certifiée conforme aux normes CEI/EN/UL/CSA 60601‑1, ANSI/AAMI ES 60601‑1, CEI/EN 61010‑1, et CEI/EN/UL/CSA 60950‑1. Elle porte également le label CE, attestant de son respect des directives Basse tension, CEM et RoHS2. Grâce à une tension d'isolation de 4 000 Vac (2 MoPP) entre l'entrée et la sortie, de 1 500 Vac (1 MoPP) entre l'entrée et la masse, et de 1 500 Vac (1 MoPP) entre la sortie et la masse, cette série peut être utilisée dans les équipements médicaux de classe BF. La série QM8 présente un courant de fuite à la terre maximal de 300 µA, tout en respectant les normes d'émission EN61000‑6‑3:2007 et EN60601‑1‑2:2015 (classe B pour les émissions par conduction et les émissions rayonnées). Ces blocs d'alimentation répondent également aux normes EN 60601‑1‑2 et EN 61000‑6‑2 relatives à l'immunité.

La sélection du produit est extrêmement simple grâce à un configurateur en ligne qui propose un assortiment optimisé de modules, avec un grand choix de signaux, de courants de fuite et de tensions de secours. Une fois saisis les courants et tensions de sortie désirés, le configurateur crée automatiquement un code abrégé à sept chiffres qui facilite la passation de la commande et accélère l'expédition.

 

PAGE TOP