Des alimentations 2” x 4” industrielles et médicales de 100 W homologuées classes I et II délivrant 75 W à une température ambiante de 85°C

En ligne : 26 Jul 2018

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement sous la marque TDK-Lambda de la gamme d’alimentations électriques AC-DC médicales et industrielles CUS100ME  de 100 W nominale. Les alimentations délivrent une puissance de 75 W sur une plage de température ambiante pouvant atteindre 85° C avec un flux d’air de 1 m/s seulement, mais avec un refroidissement par conduction, elles sont en mesure de délivrer une puissance totale de 100W jusqu’à une température ambiante de 70°C. Les marchés cibles sont, entre autres, la santé, la médecine, la dentisterie, les équipements de test et mesure, la diffusion et les équipements industriels.

Les modèles offrent de série sept tensions de sortie différentes, mais sur demande d’autres tensions sont disponibles. La plage de tension d’entrée va de 85 à 264 Vac, de 47 à 63 Hz avec la possibilité d’étendre la plage de fréquence de 47 à 440 Hz. Pouvant atteindre 94 %, le rendement moyen est supérieur à 87 % et la consommation hors charge est inférieure à 0,5 W.

Proposées dans quatre types de boîtier, les alimentations sont destinées à des installations de classe I ou II (double isolation). Les CUS100ME à cadre ouvert mesurent 50,8 x 101,6 x 31,5 mm (L x l x h), le châssis en U 64 x 116 x 38,5 mm ou 64 x 116 x 39,7 mm avec un couvercle. Une version haute de 34,2 mm, équipée d’une platine métallique, peut également être commandée. Les modèles avec platine et profilé en U favorisent le refroidissement par conduction des températures extrêmement élevées.

Comme les modèles 30 W, 60 W et 150 W de la gamme, le CUS100ME a une tension d’isolation de 4 000 Vac (2 MoPP) entre l’entrée et la sortie, de 1 500 Vac (1 MoPP) entre l’entrée et la masse et de 1 500 Vac (1 MoPP) entre la sortie et la masse, ce qui lui permet d’être utilisé dans les équipements médicaux de classe B et BF. Le courant de fuite est inférieur à 250 µA et le courant de contact inférieur à 100 µA. L’altitude maximale de fonctionnement, de transport et de stockage est de 5 000 m.

Les certifications de sécurité incluent les normes CEI/EN/ES 60601‑1, CEI/EN/UL 60950‑1, CEI 61010‑1 (en cours) et portent aussi le label CE attestant de leur respect des directives Basse tension, CEM et RoHS2. Une variante conforme à EN 60335‑1 est disponible sur demande. Les alimentations sont également conformes à EN 55011‑B et EN 55032‑B en matière d’émissions conduites et rayonnées (classe I et II) et répondent aux exigences de la norme EN 61000‑3‑2 relative aux courants harmoniques et des normes CEI 60601‑1‑2 édition 4 et CEI 61000‑4 relatives à l’immunité.

PAGE TOP