La série populaire RWS-B s'enrichit de modèles 1 000 W et 1 500 W certifiés pour le secteur medical

En ligne : 12 Sep 2017

TDK Corporation annonce le lancement d’alimentations AC-DC de 1 000 à 1 500 W avec les séries RWS1000B/ME et RWS1500B/ME, certifiées pour le secteur médical. Ces dernières viennent élargir la gamme d'alimentations existantes RWS-B de 50 à 1 500 W, de TDK‑Lambda, qui bénéficie d’une garantie de 7 ans. Ces nouveaux modèles sont destinés aux équipements scientifiques, médicaux et de traitement cosmétique au laser nécessitant un courant de fuite à la terre inférieur à 300 µA.
 
Tous les modèles RWS-B fonctionnent sur une large plage de tension d'entrée comprise entre 85 et 265 Vac. La série RWS-B haute puissance pour le secteur médical est capable de fonctionner à une température ambiante allant de -20 à +60 °C, avec un derating linéaire au-delà de 50 °C, jusqu’à 60 % à 60 °C. Ces modules sont proposés en sorties 12, 15 , 24 , 36  et 48 VDC, réglables dans une plage de -15 à +10 % afin de s'adapter aux tensions non standard.
 
Les modèles 1 000 W et 1 500 W sont tous deux dotés de borniers à vis avec capots, au lieu de barres omnibus. Les borniers de sortie peuvent être configurés par l'utilisateur pour une orientation verticale ou horizontale pour faciliter le raccordement des câbles. Les dimensions du boîtier (L x H x P) sont de 127 x 63 x 198 mm pour les modèles 1 000 W, et de 127 x 63 x 261 mm pour les  1 500 W.
 
Ces modules sont conformes aux homologations de sécurité de la norme CEI/EN/ES 60601-1 et portent le label CE attestant de leur respect des directives Basse tension et RoHS2. La tension d'isolation entre l'entrée et la sortie est de 4 000 Vac (2 MOPP) ; elle est de 2 000 Vac (1 MOPP) entre l'entrée et la masse, et de 1 500 Vac (1 MOPP) entre la sortie et la masse, pour assurer la compatibilité avec les équipements de classe B et BF. Ces modules répondent également aux normes EN 55011 et EN 55032 portant sur les émissions par conduction et les émissions rayonnées, et répondent aux normes EN 61000-3-2, relative aux courants harmoniques, et EN 60601-1-2 (4e édition), relative à l'immunité.

PAGE TOP