PFH500F-28 504W

Bientôt en stock ! La série des modules d'alimentation AC-DC haut rendement PFH500F - 4 x 2,4 pouces est utilisée dans des environnements où le refroidissement par convection ou forcé n’est pas viable.

Modules d'alimentation AC-DC PFH500F

PFH500F

Points clés produits

  • Design compact 2.4 x 4”
  • Rendement jusqu’à 92%
  • Idéal pour les systèmes refroidis par conduction
  • Communication PMBus

Spécifications essentielles
 
  • Sortie 28V adjustable de 22.4 - 33.6V
  • Puissance de sortie de 504W
  • Sortie auxiliaire 12V , partage du courant,  DC Good
  • Contrôle de la sortie via PMBus™ (lecture/écriture)

Applications typiques
 
  • Alimentations sur mesure, Brick on Board
  • Sources DC pour marchés COTS RF
  • Equipements de télécommunication
  • Signalisations et afficheurs LED

PAGE TOP