Anrede (Pflichtfeld):
 

Ihr Name (Vor –und Nachname) (Pflichtfeld):

Firma (Pflichtfeld):
 

Ihre E-mail:
     

Land:

Ihre Nachricht an uns:
   

Bitte lassen Sie dieses leer


Gerne können Sie uns auch telefonisch unter +49 7841 666 0 oder per E-Mail unter info@de.tdk-lambda.com erreichen!

+49 (0) 78 41 666-0 info.germany@de.tdk-lambda.com

AC-DC-Netzgeräte

Vega-Lite

AC-DC-Medizin-Netzteil

Für die Vega-Lite-Serie (550, 750 und 900W) basierend auf einer Untergruppe aller verfügbaren Module mit Einzel und Dual Ausgang, ist wie bei der Vega-Serie, keine Grundlast erforderlich. Bis zu fünf Module mit bis zu 10 Ausgängen können je nach Anforderung in einem Vega-Lite verbaut werden. Die Netzgeräte sind gemäß IEC 60950-1 und der medizinischen Zulassung 60601-1 zertifiziert. Optional ist eine Vielzahl an Signalen und zwei Optionen für den Erdableitstrom lieferbar.

Features

  • branchenführende Leistungsdichte
  • bis zu 11 modulare Ausgänge
  • Ausgangsspannungen von 1.8 - 56V
  • Ausgangströme bis zu 60 A
  • Schraubklemmenanschluss
  • globale Sicherheitszulassungen (CB Report)
  • medizinische Zulassung mit geringem Ableitstrom

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
V7000GJ 700 12V / 10A
12V / 6A
5V / 60A
3.3V / 35A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
V7000FQ 700 24V / 10A
5V / 60A
12V / 10A
12V / 6A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
V7000HF 700 12V / 18A
5V / 60A
12V / 18A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
V50009W 480 12V / 40A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
V50008K 600 24V / 25A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
V7000CP 600 24V / 25A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
V7000BM 720 48V / 15A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Für die Vega-Lite-Serie (550, 750 und 900W) basierend auf einer Untergruppe aller verfügbaren Module mit Einzel und Dual Ausgang, ist wie bei der Vega-Serie, keine Grundlast erforderlich. Bis zu fünf Module mit bis zu 10 Ausgängen können je nach Anforderung in einem Vega-Lite verbaut werden. Die Netzgeräte sind gemäß IEC 60950-1 und der medizinischen Zulassung 60601-1 zertifiziert. Optional ist eine Vielzahl an Signalen und zwei Optionen für den Erdableitstrom lieferbar.

weitere Informationen

PAGE TOP