Anrede (Pflichtfeld):

Ihr Name (Vor –und Nachname) (Pflichtfeld):

Firma (Pflichtfeld):

Land:

Ihre E-mail:

Ihre Nachricht an uns:

Bitte lassen Sie dieses leer


Gerne können Sie uns auch telefonisch unter +49 7841 666 0 oder per E-Mail unter info@de.tdk-lambda.com erreichen!

AC-DC-Netzgeräte

CUS350M

AC-DC-Medizin- & ITE-Netzteil

Ausgelegt für 350W mit Konvektionskühlung, sind die medizinischen und ITE-zertifizierten CUS350M Netzgeräte ideal für geräuschempfindliche Umgebungen wie Krankenhäuser, Dental-Medizin sowie für den Einsatz im Rundfunk oder im professionellen Audio Equipment. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 94% erfüllt das CUS350M die ErP-Richtlinie und verbraucht weniger als 0,5W im Standby-Modus. Die bevorzugten "/ F" Suffix Modelle verfügen über einen Standby-Ausgang mit 5V und 0.5A und eine Lüfterversorgung von 12V und 0.3A, Remote Sense, Remote On/Off und ein isoliertes Ausgangsüberwachungssignal.

Features

  • IEC60601 3rd Ed. (2x MoPP) zugelassen
  • 350W Leistung bei Konvektionskühlung
  • niedrige Einbauhöhe (40 mm)
  • geringe Leerlaufleistungsaufnahme (<0.5W)
  • 5V Hilfsspannung & 12V Lüfterversorgung (sog. F-option)
  • Betrieb des Schaltnetzteils ist bis zu einer Einsatzhöhe von 5.000m möglich

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
CUS350M-12/F 414 12V / 34.5A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS350M-18/F 414 18V / 23A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS350M-24/F 420 24V / 17.5A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS350M-36/F 414 36V / 11.5A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS350M-48/F 417.6 48V / 8.7A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

Neue effiziente 350 W-Netzteile mit Konvektionskühlung für Medizin und ITE
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Ausgelegt für 350W mit Konvektionskühlung, sind die medizinischen und ITE-zertifizierten CUS350M Netzgeräte ideal für geräuschempfindliche Umgebungen wie Krankenhäuser, Dental-Medizin sowie für den Einsatz im Rundfunk oder im professionellen Audio Equipment. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 94% erfüllt das CUS350M die ErP-Richtlinie und verbraucht weniger als 0,5W im Standby-Modus. Die bevorzugten "/ F" Suffix Modelle verfügen über einen Standby-Ausgang mit 5V und 0.5A und eine Lüfterversorgung von 12V und 0.3A, Remote Sense, Remote On/Off und ein isoliertes Ausgangsüberwachungssignal.

weitere Informationen

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP