Neue effiziente 350 W-Netzteile mit Konvektionskühlung für Medizin und ITE
veröffentlicht : 16 May 2016
Unter der Bezeichnung CUS350M bringt die TDK Corporation eine neue Einbaunetzteilreihe mit 350 W Nennausgangsleistung bei Konvektionskühlung heraus, die sowohl die Medizin- als auch die ITE-Zulassung hat (IEC 60601-1, IEC 60950-1). Da sie ohne Zwangsbelüftung auskommen, sind die Netzteile besonders interessant für Anwendungen, bei denen Lüftergeräusche unerwünscht sind, etwa in Krankenhäusern, im Dentalbereich sowie in Rundfunk- und professionellen Audio-Anwendungen.
Die Medizin-Netzteile arbeiten mit 85-264 V AC Eingangsspannung, sind mit 12, 18, 24 oder 48 V DC Nennausgangsspannung verfügbar und haben einen Leerlaufverbrauch von < 0,5 W. Mit ihrem hohen Wirkungsgrad von bis zu 94% übertreffen sie die Forderung der ErP-Richtlinie nach einem durchschnittlichen Nennwirkungsgrad von über 87% und ersparen ihrer Umgebung wie auch sich selbst einiges an Verlustwärme. Die Geräte sind bei Umgebungstemperaturen zwischen -20°C und +40°C mit voller Nennlast belastbar und bis +70°C mit Derating.
Der hohe Wirkungsgrad sorgt auch für kompakte Abmessungen von 190 x 87 mm² Grundfläche bei 40 mm Höhe; damit lassen sich die Netzteile in 1 HE-19“-Racks verbauen. Die Modelle mit der empfohlenen Ausführung „/F“ verfügen über einen zusätzlichen Standby-Ausgang (5 V, 0,5 A) sowie eine weitere 12 V-Lüfterversorgung mit 0,3 A, Remote-Sense zum Ausgleich von Spannungsabfällen über den Lastleitungen sowie Fern-Ein/Aus und ein isoliertes DC-Good-Signal.
Die Isolationsspannung der CUS350M-Reihe beträgt 4.000 V AC (2 x MOPPs) zwischen Ein- und Ausgang, 2.000 V AC (1 x MOPP) zwischen Eingang und Masse sowie 1.500 V AC zwischen Ausgang und Masse (BF rated). Die Sicherheitszulassungen umfassen IEC/EN 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1 und IEC/EN/UL/CSA 60950-1, und die Geräte tragen das CE-Zeichen gemäß der Niederspannungs- und der RoHS2-Richtlinie. Die EMV entspricht EN 55011-B, EN 55022-B und FCC Class B (Störgrad B für geleitete Störaussendung, A für abgestrahlte Aussendung) und IEC 61000-4 (Störimmunität).