Anrede (Pflichtfeld):
 

Ihr Name (Vor –und Nachname) (Pflichtfeld):

Firma (Pflichtfeld):
 

Land:

Ihre E-mail:
     

Ihre Nachricht an uns:
   

Bitte lassen Sie dieses leer


Gerne können Sie uns auch telefonisch unter +49 7841 666 0 oder per E-Mail unter info@de.tdk-lambda.com erreichen!

TDK-Lambda Newsroom

Medizinische 40-65W Desktop-Netzteile erfüllen die aktuellen EU Tier 2 v5 und US DoE Level VI Effizienzstandards

veröffentlicht : 19 Sep 2019

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung einer neuen Netzteilreihe DTM65-D von TDK-Lambda mit einer Ausgangsleistung bis zu 65W bekannt. Diese Desktop-Netzteile verfügen über Zulassungen nach IEC 60601-1 für Medizingeräte und erfüllen die neuesten Anforderungen an Energieeffizienz nach EU Coc (Code of Conduct) Tier 2 v5 und US DoE Level VI. Typische Anwendungsfelder finden sich in den Bereichen Medizintechnik, Industrieinformatik, Biowissenschaften und Laborgeräte.
 
Das DTM65-D ist in einem robusten, komplett geschlossenen Kunststoffgehäuse ohne Lüftungsschlitze untergebracht und misst 132mm x 69mm x 40mm (L x B x H). Acht verschiedene Ausgangsspannungen (5V, 12V, 15V, 19V, 24V, 28V, 36V und 48V) stehen zur Auswahl. Standardmäßig wird das Gerät mit einem 4-poligen DIN-Stecker mit Verriegelung angeboten; auf Anfrage sind auch andere Steckertypen erhältlich. Der Netzeingang erfolgt über einen „Kaltgerätestecker“ nach IEC 320-C14. In Verbindung mit dem Weitbereichseingang von 90-264Vac steht somit einem globalen Einsatz nichts im Weg.
 
Der Betriebstemperaturbereich erstreckt sich von -20ºC bis +60ºC, ab 51°C mit einem linearen Leistungsderating auf 75% bei 60°C. Der durchschnittliche Wirkungsgrad liegt bei mehr als 89% (>87,3% für das 5V-Modell) und die Leistungsaufnahme im Leerlauf bei weniger als 0,15W.
 
Die Geräte verfügen über Zulassungen nach ANSI/AAMI ES 60601-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1-08, IEC/EN 60601-1 und tragen das CE-Zeichen für die Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien. Die Geräte erfüllen weiter die Anforderungen aus der IEC 60601-1-2 Ausgabe 4:2015, EN 55011-B EMV und FCC Teil 18 Klasse B für Störemissionen und Immunität. Die Isolationsspannung Eingang/Ausgang beträgt 4.000Vac (2x MoPP) und die Isolationsspannung Eingang/Erde 1.500Vac. Der Berührungsstrom liegt unter 100µA und der Ableitstrom unter 300µA. Die zulässige Betriebshöhe beträgt bis zu 5000m.

PAGE TOP