Ausnehmend funktionell und effizient

Die lüfterlose Netzteilserie für Medizin und Industrie für den Betrieb bis 85°C

Die CUS-M Serie im Überblick

• 30 W, 60 W, 150 W, 250 W, 350 W
• Ausgänge von 5 V bis 48 VDC
• Für Industrie & Medizin (Ed. 4)
  30 W & 60 W Modelle auch für Hausgerätetechnik (150 W auf Anfrage)
• Geeignet für Schutzklasse I und II Geräte (30 W, 60 W, 150 W)
• Für hohe Umgebungstemperaturen bis 70°C bzw. 85°C (150 W)
• Hohe Wirkungsgrade
• Bis 5.000 Meter Arbeitshöhe
• 3 bzw. 5 Jahre Garantie (150 W)

Variante mit Dreifachausgang: CUT-Serie
 

Die CUS-M Modelle

CUS30M, CUS60M
30 W & 60 W Medizin-Schaltnetzteile entsprechend den neuesten EMV-Normen, ohne externe Befilterung
Ausgangsspannungen: 5 V, 12 V, 15 V, 18 V, 24 V, 36 V, 48 V DC
Mehr über CUS30M und CUS60M     

CUS150M 
150 W Medizin-Netzteile für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu 85°C ohne Zwangsbelüftung, in 4 verschiedenen Gehäusevarianten u. 5 Jahre Garantie
Ausgangsspannungen: 12 V, 15 V, 18 V, 24 V, 28 V, 36 V, 48 V DC
Mehr über CUS150M

CUS200M           
200 W & 250 W hocheffiziente, sehr flache Medizin-Netzteile (nur 34 mm)
Ausgangsspannungen: 12 V, 18 V, 24 V, 48 V DC
Mehr über CUS200M

CUS350M           
Hocheffiziente 350 W Medizin-Netzteile mit Konvektionskühlung und hohem Wirkungsgrad von bis zu 94%.
Ausgangsspannungen: 12 V, 18 V, 24 V, 36 V, 48 V DC
Mehr über CUS350M   

Variante mit Dreifachausgang – CUT Serie

Sehr kompakte, flache Open frame Medizin-Netzteile mit Dreifachausgang für einfache Systemintegration

  • Dreifach-Ausgangs-AC-DC-Netzteil
  • Kompakte 2 x 4” bzw. 3 x 5” Bauform, hocheffizient
  • Flaches Profil bei 35 bzw. 75 W Leistung
  • Hocheffizientes (85%) Medizin-Netzgerät
  • Zwei Standardmodelle: +5V +/-12V oder +5V +/-15V
  • Kosteneffiziente Lösung mit individueller Ausgangsregelung
  • Mehrere Mechanik- & Anschlussoptionen
Mehr über CUT Serie erfahren

Gerne steht Ihnen unser Vertrieb zu weiteren Angaben zur Verfügung.
Kontaktieren Sie uns unter +49 (0)7841 -666-240

PAGE TOP