Gerne können Sie uns auch telefonisch unter +49 7841 666 0 oder per E-Mail unter info@de.tdk-lambda.com erreichen!
• 30W, 60W, 100W, 150W, 200W, 350W, 400W, 600W, 1500W
• Ausgänge von 5V bis 48Vdc
• Für Industrie & Medizin (Ed. 4)
30W & 60W Modelle auch für Hausgerätetechnik (150W auf Anfrage)
• Geeignet für Schutzklasse I und II Geräte
• Für hohe Umgebungstemperaturen bis 70°C bzw. 85°C (150W)
• Hohe Wirkungsgrade
• Verschiedene Gehäuse- und Kühlvarianten
• Erhältlich mit JST- und Molex-Steckern
• Bis 5.000 Meter Arbeitshöhe
• 3 - 7 Jahre Garantie
Variante mit Dreifachausgang: CUT-Serie
CUS30M, CUS60M
30W & 60W Medizin-Schaltnetzteile entsprechend den neuesten EMV-Normen, ohne externe Befilterung
Ausgangsspannungen: 5V, 12V, 15V, 18V, 24V, 36V, 48Vdc
Mehr über CUS30M und CUS60M
CUS150M
150W Medizin-Netzteile für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu 85°C ohne Zwangsbelüftung, in 4 verschiedenen Gehäusevarianten u. 5 Jahre Garantie
Ausgangsspannungen: 12V, 15V, 18V, 24V, 28V, 36V, 48Vdc
Mehr über CUS150M
CUS200M
200W & 250W hocheffiziente, sehr flache Medizin-Netzteile (nur 34 mm)
Ausgangsspannungen: 12V, 18V, 24V, 48Vdc
Mehr über CUS200M
CUS350M
Hocheffiziente 350W Medizin-Netzteile mit Konvektionskühlung und hohem Wirkungsgrad von bis zu 94%.
Ausgangsspannungen: 12V, 18V, 24V, 36V, 48Vdc
Mehr über CUS350M
CUS350MP
Konvektionsgekühltes 350W-Netzteil für die Medizintechnik mit Spitzenleistung von bis zu 1.000W.
Ausgangsspannungen: 24V, 30V, 36V, 48Vdc
Mehr über CUS350MP
CUS400M
Mit forcierter Luft kann die Serie eine Dauerleistung von 400W liefern und 250W können konvektions- und kontaktgekühlt mit einer Spitzenleistung von bis zu 400W erreicht werden.
Ausgangsspannungen: 12V und 24Vdc (15V, 19V, 28V, 36V und 48Vdc folgen)
Mehr über CUS400M
CUS600M
600W Medizin-Netzteile mit Wirkungsgraden von bis zu 96%. Dadurch wird die interne Erwärmung minimiert, wodurch auch bei der sehr hohen Leistungsdichte auf 3"x5" Grundfläche ein zuverlässiger Betrieb ermöglicht wird.
Ausgangsspannungen: 12V, 19V, 24V, 28V, 32V, 36V und 48Vdc
Mehr über CUS600M
CUS1500M
Leise Medizinnetzgeräte mit 1500W, 7 Jahren Garantie und Funkentstörkurve B
Ausgangsspannungen: 12V, 15V, 24V, 36V oder 48Vdc
Mehr über CUS1500M
Sehr kompakte, flache Open frame Medizin-Netzteile mit Dreifachausgang für einfache Systemintegration
Was können wir für Sie tun?
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie weitere Informationen über eines unserer Produkte oder Dienstleistungen wünschen.
Treten Sie mit uns in Kontakt