Anrede (Pflichtfeld):

Ihr Name (Vor –und Nachname):

Firma:

Land:

Mobile Number:

Ihre E-mail:

Ihre Nachricht an uns:

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

programmierbare Stromversorgungen

Einbaumontage

Die regelbaren Netzteile zur Einbaumontage (siehe Auswahl) sind in einer 19-Zoll-Rack-Bauform erhältlich und liefern 0.2 kW bis 15 kW Ausgangsleistung. Umfangreich ausgestattet bieten sie hohe Funktionalität für vielfältige Testaufgaben z.B. in der Automatisierungstechnik, für den Labor- und Burn-in-Bereich sowie in der Prüf- und Messtechnik. Bitte treten Sie mit uns in Kontakt oder verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator.

All diese programmierbaren Stromversorgungen sind neben einem Schrank-/Rack-Einbau auch als Tischmodell zu verwenden.

Aktuelle Produkte

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

GENESYS+™

Die erfolgreiche Labornetzteil-Serie GENESYS+™ im 1 HE-19“-Rackgehäuse ist in den Nennleistungen 1kW, 1,7kW, 2,7kW, 3,4kW, 5kW und 7,5kW erhältlich und kann Leistungen bis zu 7520W liefern. Bei geringstem Gewicht bieten die Geräte die höchste Leistungsdichte, die derzeit in einem 1HE-Rack verfügbar ist (< 5kg für 1,7kW, <7,5kg für 5kW, < 8,5kg für 7,5kW).

Die neuesten 5kW und 7,5kW Modelle bieten Ausgangs-Spannungen von bis zu 1500V und einen maximalen Ausgangsstrom von bis zu 500A und können in den Betriebsarten Konstantspannung, Konstantstrom und Konstantleistung betrieben werden. Eine einstellbare Spannungs- und Stromanstiegsgeschwindigkeit (Slew-Rate), eine eingebaute Widerstandssimulation und einen Arbiträrgenerator mit Speicherfunktion sind Standardmerkmale aller GENESYS+™-Netzteile.

Die Programmierung ist in der gesamten GENESYS+™-Serie standardisiert. Es stehen mehrere Programmierarten zur Verfügung, darunter LAN (LXI 1.5), USB, RS-232/RS-485 und eine isolierte analoge Schnittstelle (0-5V, 0-10V), die alle standardmäßig in den Geräten integriert sind.

Zu den Schnittstellenoptionen gehören EtherCAT, Modbus-TCP, IEEE (488.2) und eine isolierte analoge Schnittstelle (4-20mA).

Ein einzigartiges, einfach zu konfigurierendes, automatisches command/ auxiliary System zur Parallelschaltung ermöglicht die Konfiguration skalierbarer Leistungssysteme bis zu 90kW.

Spezielle Optionen mit besonders schnellen Programmierzeiten, sowie eine integrierte Stromsenke sind für ausgewählte Modelle erhältlich, diese eigenen sich für Testanwendungen und zahlreiche Simulationsaufgaben in der Automobilindustrie.

Die 1kW und 1,7kW-Modelle besitzen einen einphasigen Anschluss (85-265Vac).

Die 2,7kW- und 3,4kW-Modelle können entweder einphasig (170-265Vac) oder dreiphasig (170-265Vac, 342-460Vac oder 342-528Vac) betrieben werden.

Die 5kW-Modelle bieten einen dreiphasigen Anschluss (170-265Vac, 342-460Vac oder 342-528Vac). 

Die 7,5kW und 5kW 1kV 1,5kV Modelle werden dreiphasig betrieben, optional (170-265Vac oder 342-528Vac.)

Mehr erfahren

Produkte anzeigen

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP