AC-DC-Netzgeräte

DTM (Legacy)

AC-DC-Medizin-Netzteil
Bitte beachten: Dieses Gerät/Geräteserie wird für zukünftige Projekte nicht empfohlen. Wir empfehlen als Alternative folgendes Gerät: DTM  
DTM (Legacy)

Die robusten 40- 300W DTM Medizin-Tischnetzgeräte im Kunststoffgehäuse verfügen über Ausgangsspannungen von 5V bis 54V. Mit einer Leerlaufleistungsnahme hinab bis <0,15W und einem hohen durchschnittlichen Wirkungsgrad entsprechen diese medizinischen Stromversorgungen den ErP-Richtlinien und dem DoE Level V und Level VI-Standard. Die Schutzklasse II (kein Schutzleiteranschluss) ist in 65W, 110W und 300W erhältlich und eignet sich besonders für die Anwendungen in der medizinischen Privatpflege (Home-Care).

Features

  • konform zu ErP, CEC und EISA- Richtlinien
  • Schaltnetzteil mit Weitbereichseingang
  • zertifziert für medizinische Anwendungen

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
DTM65PW120C 60 12V / 5A
Enclosed Plug in die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
DTM65PW150C 60 15V / 4A
Enclosed Plug in die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
DTM65PW180C 65 18V / 3.6A
Enclosed Plug in die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
DTM65PW240C 65 24V / 2.8A
Enclosed Plug in die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
DTM65PW360C 65 36V / 1.8A
Enclosed Plug in die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
DTM65PW480C 65 48V / 1.35A
Enclosed Plug in die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Die robusten 40- 300W DTM Medizin-Tischnetzgeräte im Kunststoffgehäuse verfügen über Ausgangsspannungen von 5V bis 54V. Mit einer Leerlaufleistungsnahme hinab bis <0,15W und einem hohen durchschnittlichen Wirkungsgrad entsprechen diese medizinischen Stromversorgungen den ErP-Richtlinien und dem DoE Level V und Level VI-Standard. Die Schutzklasse II (kein Schutzleiteranschluss) ist in 65W, 110W und 300W erhältlich und eignet sich besonders für die Anwendungen in der medizinischen Privatpflege (Home-Care).

weitere Informationen

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP