+41 44 850 53 53 info@ch.tdk-lambda.com

programmierbare Stromversorgungen

GENESYS+™

NEU5 kW im 1 HE-19”-Rackgehäuse

Bei maximal 5 kW Ausgangsleistung im 1 HE-19”-Rackgehäuse setzt der erste Spross der neuen Generation von TDK-Lambdas erfolgreicher Labornetzteil-Familie GENESYS+™ neue Maßstäbe auf dem Markt der Stromversorgungen. Das 5 Kilowatt-Modell (als „Scalable Power System" sind sogar 20 kW möglich) setzt einen neuen Standard für flexible, zuverlässige AC / DC-Stromversorgungssysteme in OEM-, Industrie- und Laboranwendungen. Mit Hilfe der DSP-Technologie (Digital Signal Processing) bieten diese Geräte der nächsten Generation eine verbesserte Effizienz, Leistung und Funktionalität über bestehende Produkte, die es auf dem Markt zu wettbewerbsfähigen Kosten gibt.
Mit einer Höheneinheit (1 U) und einer Breite von 19“ (483 mm), bietet das 5 kW-Modell die höchste Leistungsdichte und bei weniger als 7,5 kg das geringste Gewicht in der Branche (weniger als das halbe Gewicht vergleichbarer Produkte). Die Geräte können in Konstantstrom-, Konstantspannungs- oder Konstantleistungsmodi betrieben werden und bieten eine interne Widerstands-Simulation. Die Labornetzgeräte können sowohl über die Front als auch über die LAN-, USB 2.0- oder RS232 / 485 - Schnittstellen standardmäßig programmiert werden. Zur Grundausstattung gehört auch ein integrierter Arbiträrgenerator mit Speicherfunktion für bis zu 4 beliebige Kurvenverläufe.

Produkthinweis zur sicheren Handhabung und Wartung
 

Features

  • Leistungsregelung bei gleichzeitig sehr hoher Leistungsdichte  (5 kW in 1 HE )
  • LAN-, USB 2.0- oder RS232 / 485 - Schnittstellen
  • isolierte analoge Steuer- und Überwachungsschnittstelle (0-5 V oder 0-10 V)
  • als „Scalable Power System" sind sogar 20 kW Ausgangsleistung möglich
  • 5 Jahre Garantie

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
G10-170 1700 10V / 170A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
G10-265 2650 10V / 265A
1U Rack neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
G10-340 3400 10V / 340A
1U Rack neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
G10-500 5000 10V / 500A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
G20-85 1700 20V / 85A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
G20-135 2700 20V / 135A
1U Rack neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
G20-170 3400 20V / 170A
1U Rack neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
G20-250 5000 20V / 250A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
G30-56 1680 30V / 56A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
G30-90 2700 30V / 90A
1U Rack neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
G30-112 3360 30V / 112A
1U Rack neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
G30-170 5100 30V / 170A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
G40-42 1680 40V / 42A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
G40-68 2720 40V / 68A
1U Rack neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
G40-85 3400 40V / 85A
1U Rack neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
G40-125 5000 40V / 125A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
G60-28 1680 60V / 28A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
G60-45 2700 60V / 45A
1U Rack neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
G60-56 3360 60V / 56A
1U Rack neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
G60-85 5100 60V / 85A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
G80-21 1680 80V / 21A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
G80-34 2720 80V / 34A
1U Rack neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
G80-42 3360 80V / 42A
1U Rack neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
G80-65 5200 80V / 65A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
G100-17 1700 100V / 17A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
G100-27 2700 100V / 27A
1U Rack neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
G100-34 3400 100V / 34A
1U Rack neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
G100-50 5000 100V / 50A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
G150-11.2 1680 150V / 11.2A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
G150-18 2700 150V / 18A
1U Rack neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
G150-22.5 3375 150V / 22.5A
1U Rack neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
G150-34 5100 150V / 34A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
G300-5.6 1680 300V / 5.6A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
G300-9 2700 300V / 9A
1U Rack neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
G300-11.5 3450 300V / 11.5A
1U Rack neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
G300-17 5100 300V / 17A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
G600-2.8 1680 600V / 2.8A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
G600-4.5 2700 600V / 4.5A
1U Rack neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
G600-5.6 3360 600V / 5.6A
1U Rack neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
G600-8.5 5100 600V / 8.5A
1U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : neues Produkt aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

  • Produktbild
    Download JPG

TDK-Lambda Newsroom

New generation 1U programmable DC power supply series delivers 5kW output
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Bei maximal 5 kW Ausgangsleistung im 1 HE-19”-Rackgehäuse setzt der erste Spross der neuen Generation von TDK-Lambdas erfolgreicher Labornetzteil-Familie GENESYS+™ neue Maßstäbe auf dem Markt der Stromversorgungen. Das 5 Kilowatt-Modell (als „Scalable Power System" sind sogar 20 kW möglich) setzt einen neuen Standard für flexible, zuverlässige AC / DC-Stromversorgungssysteme in OEM-, Industrie- und Laboranwendungen. Mit Hilfe der DSP-Technologie (Digital Signal Processing) bieten diese Geräte der nächsten Generation eine verbesserte Effizienz, Leistung und Funktionalität über bestehende Produkte, die es auf dem Markt zu wettbewerbsfähigen Kosten gibt.
Mit einer Höheneinheit (1 U) und einer Breite von 19“ (483 mm), bietet das 5 kW-Modell die höchste Leistungsdichte und bei weniger als 7,5 kg das geringste Gewicht in der Branche (weniger als das halbe Gewicht vergleichbarer Produkte). Die Geräte können in Konstantstrom-, Konstantspannungs- oder Konstantleistungsmodi betrieben werden und bieten eine interne Widerstands-Simulation. Die Labornetzgeräte können sowohl über die Front als auch über die LAN-, USB 2.0- oder RS232 / 485 - Schnittstellen standardmäßig programmiert werden. Zur Grundausstattung gehört auch ein integrierter Arbiträrgenerator mit Speicherfunktion für bis zu 4 beliebige Kurvenverläufe.

Produkthinweis zur sicheren Handhabung und Wartung
 

weitere Informationen

PAGE TOP