+41 44 850 53 53 info@ch.tdk-lambda.com

DC-DC-Wandler

EZA2500

2500W bidirektionaler Wandler

Der EZA2500 arbeitet als kompakte, in beide Richtungen tätige Schnittstelle zwischen 320 V-DC-Hochspannungsquellen wie Solar- oder Windkraft-Anlagen und 48 V-DC-Batterienetzen. Das digital gesteuerte Modul wechselt automatisch die Wandlerrichtung und liefert 2500 W Nennleistung in nur 1 HE Bauhöhe.

Der typische Anwendungsbereich umfasst neben klassischen Energiespeichern kleiner und mittlerer Leistung auch Testsysteme für Lithium-Ionen-Batterien sowie Systeme zur Energie-Rückgewinnung etwa bei Robotern, Kränen, fahrerlosen Transportfahrzeugen (AGV) oder Aufzügen.

Features

  • echter bidirektionaler Wandler mit nur einem Trafo
  • niedrige Bauform: 1 HE / 2500W in nur 19’’
  • hoher Wirkungsgrad > 92%
  • digitale Wandlung & Steuerung, RS485-Interface
  • für Energierückgewinnungs-Anwendungen entwickelt
     

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
EZA2500-32048 2496 48V / 52A
Enclosed aktuelles Produkt
EZA2500-32048 2496 320V / 7.8A
Enclosed aktuelles Produkt
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

Bidirektionaler DC-DC-Wandler für Energiespeicher & Energie-Rückgewinnung
lesen

2500W Bi-directional DC-DC Converter For Energy Storage and Recycling
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Der EZA2500 arbeitet als kompakte, in beide Richtungen tätige Schnittstelle zwischen 320 V-DC-Hochspannungsquellen wie Solar- oder Windkraft-Anlagen und 48 V-DC-Batterienetzen. Das digital gesteuerte Modul wechselt automatisch die Wandlerrichtung und liefert 2500 W Nennleistung in nur 1 HE Bauhöhe.

Der typische Anwendungsbereich umfasst neben klassischen Energiespeichern kleiner und mittlerer Leistung auch Testsysteme für Lithium-Ionen-Batterien sowie Systeme zur Energie-Rückgewinnung etwa bei Robotern, Kränen, fahrerlosen Transportfahrzeugen (AGV) oder Aufzügen.

weitere Informationen

PAGE TOP