+41 44 850 53 53 info@ch.tdk-lambda.com

DC-DC-Wandler

iQN

DC-DC Converter
Bitte beachten: Dieses Gerät / diese Geräte wurden eingestellt. Wir empfehlen als Alternative folgendes Gerät: iQL  

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Features

Applikationen

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
iQN48007A280V-001-R 196 28V / 7A
Quarter Brick Ausgelaufene Produkt
iQN48006A350V-001-R 210 35V / 6A
Quarter Brick Ausgelaufene Produkt
Schlüssel : Ausgelaufene Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

weitere Informationen

PAGE TOP