+41 44 850 53 53 info@ch.tdk-lambda.com

AC-DC-Netzgeräte

NV-Power Modular

AC-DC-Netzgerät

Die NV350- und NV700-Serie sind modulare Stromversorgungen der 5. Generation von TDK-Lambda. Über unseren Online-Schnell-Konfigurator können Sie die gewünschte Kombination Ihrer Module, Konverter und Erweiterungskarten gemäß Ihren Anforderungen wählen. Somit kann ein Netzteil mit einem hohen Wirkungsgrad schnell in eine vorgefertigte Baugruppe eingebaut werden. Leistungen von 350 bis 1150W mit Ausgangsspannungen bis 64 Volt sind lieferbar (oder höher, wenn die Ausgänge in Reihe geschaltet werden).

Features

  • hoher Wirkungsgrad
  • hohe Leistungsdichte
  • bis zu 9 Ausgangsspannungen
  • keine Grundlast
  • passend für 1 HE Rack-Gehäuse
  • Versionen mit Medizinzulassungen verfügbar

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
NV32253M 350 5V / 40A
3.3V / 40A
12V / 13A
12V / 4A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
NV72228F 700 12V / 20A
12V / 20A
5V / 40A
3.3V / 40A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
NV3224YX 350 5V / 40A
15V / 13A
15V / 4A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
NV32252K 350 5V / 40A
12V / 13A
12V / 4A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
NV32625G 350 24V / 10A
5V / 40A
12V / 13A
12V / 4A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
NV7222TB 700 24V / 10A
12V / 20A
5V / 40A
12V / 40A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
NV722CG7 700 12V / 13A
12V / 15A
24V / 18.75A
5V / 40A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
NV7222RJ 700 15V / 20A
5V / 40A
5V / 40A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
NV7222S5 700 12V / 20A
12V / 20A
5V / 40A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
NV324BFS 350 12V / 29.2A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
NV722CH6 450 12V / 37.5A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
NV7Y027T 832.8 24V / 34.7A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
NV7Y026S 900 48V / 18.75A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

NVM175: Kompakte Universalnetzteile mit Medizinzulassung (BF)
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Die NV350- und NV700-Serie sind modulare Stromversorgungen der 5. Generation von TDK-Lambda. Über unseren Online-Schnell-Konfigurator können Sie die gewünschte Kombination Ihrer Module, Konverter und Erweiterungskarten gemäß Ihren Anforderungen wählen. Somit kann ein Netzteil mit einem hohen Wirkungsgrad schnell in eine vorgefertigte Baugruppe eingebaut werden. Leistungen von 350 bis 1150W mit Ausgangsspannungen bis 64 Volt sind lieferbar (oder höher, wenn die Ausgänge in Reihe geschaltet werden).

weitere Informationen

PAGE TOP