+41 44 850 53 53 info@ch.tdk-lambda.com

AC-DC-Netzgeräte

HWS-P

AC-DC-Netzgerät

Wie die HWS-Serie verfügen die Modelle HWS300P und HWS600P über eine verlängerte Herstellergarantie. Die HWS-P-Serie liefert 300 und 600W und ist mit Ausgangsspannungen von 24, 36 und 48V verfügbar. Dabei liefern die Netzteile für 5 Sekunden auch noch eine beeindruckenden Spitzenleistung von 300% der nominalen Ausgangsleistung.

Features

  • Schaltnetzteil mit verlängerter Garantie
  • 300 % Spitzenleistung für 5 Sekunden
  • 24, 36 & 48 V Ausgangsspannungen
  • 1.008 W Spitzen-Ausgangsleistung (HWS300P)
  • 1.992 W Spitzen-Ausgangsleistung (HWS600P)
  • kleine Baugröße
  • Universal-/Weitbereichseingang (85 - 265VAC)
  • hoher Wirkungsgrad

 

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
HWS300P-24 300 24V / 12.5A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS600P-24 600 24V / 25A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS300P-36 302.4 36V / 8.4A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS600P-36 601.2 36V / 16.7A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS300P-48 302.4 48V / 6.3A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS600P-48 600 48V / 12.5A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

LAMBDA FIRST TO OFFER LIFETIME WARRANTY
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Wie die HWS-Serie verfügen die Modelle HWS300P und HWS600P über eine verlängerte Herstellergarantie. Die HWS-P-Serie liefert 300 und 600W und ist mit Ausgangsspannungen von 24, 36 und 48V verfügbar. Dabei liefern die Netzteile für 5 Sekunden auch noch eine beeindruckenden Spitzenleistung von 300% der nominalen Ausgangsleistung.

weitere Informationen

PAGE TOP