AC-DC-Netzgeräte

ZP

AC-DC-Netzgerät

Die ZP-Schaltnetzgerät-Serie ist in zwei Formfaktoren erhältlich; die 20W-Modelle mit Einzelausgang nutzen das Industrie-Standardmaß 2 "x 3.5" , während die ZPS/D/T40 und ZPS 60-Modelle die weit verbreitete 2 "x 4" Baugröße haben. Die Geräte mit Einzelausgang sind mit den gängigen Ausgangsspannungen von 3,3 V bis 48 V DC erhältlich und die Versionen mit Multi-Ausgang verfügen über eine 5V Haupt- und eine Kombination von 5V bis 24V Hilfsspannung. Alle Modelle sind konvektionsgekühlt und sind gemäß IEC / EN / UL 60950-1-Normen zertifiziert.

Features

  • Einzel- und Mehrfachausgang
  • Weitbereichseingang (AC)
  • Geringe Bauhöhe, Industry Standard Footprint
  • weltweite Zulassungen

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
ZPT40-51515N 40 5V / 3.2A
15V / 1.5A
-15V / 0.3A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPT40-3512N 23 3.3V / 5A
5V / 2A
-12V / 0.3A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPT40-51212N 40 5V / 3.2A
12V / 2A
-12V / 0.3A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPT40-52412N 40 5V / 3.2A
24V / 1A
-12V / 0.3A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPT40-5245N 40 5V / 3.2A
24V / 1A
-5V / 0.3A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPS20-3 14.52 3.3V / 4.4A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPS40-3 19.8 3.3V / 6A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPS60-3 26.4 3.3V / 8A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPT40-5125N 40 5V / 3.2A
12V / 2A
5V / 0.3A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPT40-52412P 40 5V / 3.2A
24V / 1A
12V / 0.3A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPD40-524 40 5V / 3.2A
24V / 1A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPD40-512 40 5V / 3.2A
12V / 2A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPS20-5 22 5V / 4.4A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPS40-5 30 5V / 6A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPS60-5 40 5V / 8A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPS20-9 21.6 9V / 2.4A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPS40-9 40.05 9V / 4.45A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPS60-9 60.03 9V / 6.67A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPS20-12 21.6 12V / 1.8A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPS40-12 40.08 12V / 3.34A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPS60-12 60 12V / 5A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPS20-15 21 15V / 1.4A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPS40-15 40.05 15V / 2.67A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPS60-15 60 15V / 4A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPS20-24 21.6 24V / 0.9A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPS40-24 40.08 24V / 1.67A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPS60-24 60 24V / 2.5A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPS40-30 39.9 30V / 1.33A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPS60-30 60 30V / 2A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPS40-36 39.96 36V / 1.11A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPS60-36 60.12 36V / 1.67A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPS40-48 40.032 48V / 0.834A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZPS60-48 60 48V / 1.25A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Die ZP-Schaltnetzgerät-Serie ist in zwei Formfaktoren erhältlich; die 20W-Modelle mit Einzelausgang nutzen das Industrie-Standardmaß 2 "x 3.5" , während die ZPS/D/T40 und ZPS 60-Modelle die weit verbreitete 2 "x 4" Baugröße haben. Die Geräte mit Einzelausgang sind mit den gängigen Ausgangsspannungen von 3,3 V bis 48 V DC erhältlich und die Versionen mit Multi-Ausgang verfügen über eine 5V Haupt- und eine Kombination von 5V bis 24V Hilfsspannung. Alle Modelle sind konvektionsgekühlt und sind gemäß IEC / EN / UL 60950-1-Normen zertifiziert.

weitere Informationen

PAGE TOP