Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news  ››  Robuste, nicht isolierte 300W ...

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

Robuste, nicht isolierte 300W DC-DC-Wandler mit Buck-Boost Topologie sowie Weitbereichseingang und -ausgang

veröffentlicht : 26 Apr 2023

Die TDK Corporation (TSE:6762) gibt die Einführung der besonders robusten, nicht isolierten 300W DC-DC-Wandler RGC von TDK-Lambda bekannt. Aus einer Eingangsspannung von 9 bis 53V liefern diese Abwärtswandler Ausgangsspannungen mit einem Einstellbereich von 9,6 bis 48V oder 5 bis 28V. Der Ausgangsstrom beträgt bis zu 12,5A. Die Serie ist für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen in Robotik, AGVs (Automated Guided Vehicles), Telecom/Datacom, COTS, sowie in der Industrie und in mobilen batteriebetriebenen Geräten konzipiert.

Die Wandler im 1/16-Brick-Format mit den Maßen 38,1 x 49,5 x 13 mm sind vollständig vergossen, um eine höhere Schock- und Vibrationsfestigkeit gemäß MIL-STD-810G zu gewährleisten. Das fünfseitige Aluminiumdruckgussgehäuse mit vier Montagepunkten reduziert die EMV-Abstrahlung und ermöglicht eine Kontaktkühlung mittels Profilkühlkörper oder Wärmetauscher ohne Lüftereinsatz.

Die RGC-Serie bietet zwei Spannungs- und Stromkombinationen für den Betrieb mit 12V-, 18V-, 24V-, 36V- und 48V-Batterien oder Netzteilen. Die Buck-Boost-Topologie ermöglicht es dem Wandler auch gegenüber der Eingangsspannung höhere Ausgangsspannungen sauber zu regeln (siehe Datenblatt für Einschränkungen). Wenn der Wandler über Remote on/off in den Standby-Modus versetzt wird, reduziert sich der Aufnahmestrom auf 0,25 mA und damit zu möglichst geringer Batterieentladung in mobilen Geräten. Große universelle Eingangsbereiche reduzieren die erforderliche Lagerhaltung, da der gleiche Artikel für mehrere Eingangs- und Ausgangsspannungen eingesetzt werden kann.

Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 97% wird die Verlustleistung minimiert, so dass die Produkte in rauen Umgebungen mit Gehäusetemperaturen von -40°C bis +115°C eingesetzt werden können. Zu den Ausstattungsmerkmalen der Modelle gehören ein Trim-Pin zur Einstellung der Ausgangsspannung, Remote on/off mit negativer Logik, Remote Sense und Schutz gegen Eingangsunterspannung, Überstrom und Übertemperatur.

Alle Modelle sind mit dem CE- und UKCA-Zeichen für die Niederspannungs- und RoHS-Richtlinien zertifiziert und entsprechenden Sicherheitsnormen IEC/UL/CSA/EN 62368-1. Für schnelle und unkomplizierte Tests sind Evaluierungsboards erhältlich.

Events

PAGE TOP

PAGE TOP